A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Alumínium ház.
Alumínium vagy fehér műanyag fényvisszaverő.
Poliamid figyelőablak.
Kivitel:Kristálytiszta figyelőablak,
hőállóság olaj esetén 100 °C-ig,
víz esetén 70 °C-ig.
Azbesztmentes lapos tömítés.
További információk:G3/8 és M18x1,5 kivitelek esetében a fényvisszaverő fehér műanyagból készül.Rajzi hivatkozás:
1) Lapos tömítés
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 28010 Alumínium olajfigyelő ablakok 189 kB

Rajzok

Alumínium olajfigyelő ablakok

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

DD1D2LL1SWMeghúzási
nyomaték
max. Nm
Nyomó terhelés
max. bar
CADTartoz.ÁrRendelés
28010-2001420G1/4118817910 1,53 €
28010-2403824,1G3/812,79,59221210 2,20 €
28010-2901229,7G1/215109271810 2,90 €
28010-3603435,2G3/421,91011322410 3,78 €
28010-4210044,1G125,1111140-10 8,14 €
28010-5211455G1 1/43413,51250-10 10,03 €
28010-24181524,5M18X1,513109221210 2,74 €
28010-29221529,5M22X1,516109271810 3,29 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83