A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Termoplaszt poliamid ház.Kivitel:Kristálytiszta ház, nagy mechanikai szilárdság, öregedésálló,
hőmérsékletálló olaj esetén 100 °C-ig,
víz esetén 70 °C-ig,
oldószerálló, azonban nem alkoholálló.
Azbesztmentes lapos tömítés.
Egyedi igényre:Gumitömítés (NBR).Rajzi hivatkozás:
1) Lapos tömítés
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 28008 Olajfigyelő ablakok, domborított 145 kB

Rajzok

Olajfigyelő ablakok, domborított

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

DD1D2LL1SWMeghúzási
nyomaték
max. Nm
CADTartoz.ÁrRendelés
28008-2203822G3/8151410198 0,75 €
28008-2801228G1/22017102412 0,86 €
28008-3503435G3/42520103016 1,15 €
28008-4210042G1312410,53620 1,60 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83