A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Termoplaszt poliamid ház.
O-gyűrű, gumi (NBR), 70 Shore.
Fényvisszaverő, műanyag.
Kivitel:Kristálytiszta ház, nagy mechanikai szilárdság, öregedésálló, hőmérsékletálló esetén 90 °C-ig, oldószerálló, azonban nem alkoholálló, valamint fagyálló.
Fehér fényvisszaverő.
További információk:Használat belső nyomás nélküli területeken.Rajzi hivatkozás:
1) Fényvisszaverő
2) O-gyűrű
3) Ellenőrző jel
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 28006 Benyomható olajfigyelő ablakok 200 kB

Rajzok

Benyomható olajfigyelő ablakok

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

DD1D2LL1L2CADTartoz.ÁrRendelés
28006-2420242014473 1,36 €
28006-3026302620483,5 1,65 €
28006-3632363224494 1,88 €
28006-42384238304104 2,24 €
28006-44404440324104 2,49 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83