|
|
28004Olajfigyelő ablakok |
vissza |
|
|
LeírásAnyag:Termoplaszt poliamid ház. Műanyag fényvisszaverő.Kivitel:Kristálytiszta ház, nagy mechanikai szilárdság, öregedésálló, hőmérsékletálló esetén 90 °C-ig, oldószerálló, azonban nem alkoholálló, valamint fagyálló. Azbesztmentes lapos tömítés. Fehér fényvisszaverő.Egyedi igényre:Gumitömítés (NBR).Rajzi hivatkozás:A-alak: fényvisszaverő nélkül B-alak: fényvisszaverővel
1) Lapos tömítés 2) Ellenőrző jel 3) Fényvisszaverő Jellemzők: LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:
CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
|
Rendelési szám | Alak | D | D1 | D2 | L | L1 | SW | Meghúzási nyomaték max. Nm | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
28004-120014 | A | 20,5 | G1/4 | 12 | 8 | 8,5 | 17 | 5 |  | | 0,72 € | | 28004-122038 | A | 22 | G3/8 | 12 | 6,5 | 12 | 18 | 7 |  | | 0,78 € | | 28004-128012 | A | 28 | G1/2 | 16 | 8 | 12 | 24 | 15 |  | | 0,86 € | | 28004-135034 | A | 36 | G3/4 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 |  | | 1,15 € | | 28004-143100 | A | 42 | G1 | 30 | 9 | 16 | 36 | 25 |  | | 1,60 € | | 28004-151114 | A | 51 | G1 1/4 | 32 | 10 | 17 | 42 | - |  | | 3,26 € | | 28004-158112 | A | 58 | G1 1/2 | 39 | 10 | 21 | 50 | - |  | | 4,00 € | | 28004-174200 | A | 74 | G2 | 48 | 12 | 20 | 64 | - |  | | 5,59 € | | 28004-1201415 | A | 20 | M14X1,5 | 12 | 7,5 | 8 | 17 | 5 |  | | 0,72 € | | 28004-1221615 | A | 22 | M16X1,5 | 12 | 6,5 | 12,5 | 18 | 7 |  | | 0,78 € | | 28004-1251815 | A | 25,5 | M18X1,5 | 14 | 6 | 12,5 | 21 | 10 |  | | 0,78 € | | 28004-1282015 | A | 28 | M20X1,5 | 16 | 7,5 | 12 | 24 | 15 |  | | 0,86 € | | 28004-1282215 | A | 28 | M22X1,5 | 16 | 7,5 | 12,5 | 24 | 15 |  | | 0,88 € | | 28004-1362615 | A | 36 | M26X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 |  | | 1,49 € | | 28004-1362715 | A | 36 | M27X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 |  | | 1,56 € | | 28004-1514015 | A | 51 | M40X1,5 | 32 | 10 | 17 | 42 | - |  | | 3,38 € | |
|
Rendelési szám | Alak | D | D1 | D2 | L | L1 | SW | Meghúzási nyomaték max. Nm | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
28004-222038 | B | 22 | G3/8 | 12 | 6,5 | 12 | 18 | 7 |  | | 0,96 € | | 28004-228012 | B | 28 | G1/2 | 16 | 8 | 12 | 24 | 15 |  | | 1,10 € | | 28004-235034 | B | 36 | G3/4 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 |  | | 1,51 € | | 28004-243100 | B | 42 | G1 | 30 | 9 | 16 | 36 | 25 |  | | 2,07 € | | 28004-251114 | B | 51 | G1 1/4 | 32 | 10 | 17 | 42 | - |  | | 3,27 € | | 28004-258112 | B | 58 | G1 1/2 | 39 | 10 | 21 | 50 | - |  | | 4,15 € | | 28004-274200 | B | 74 | G2 | 48 | 12 | 20 | 64 | - |  | | 5,67 € | | 28004-2221615 | B | 22 | M16X1,5 | 12 | 6,5 | 12,5 | 18 | 7 |  | | 0,96 € | | 28004-2251815 | B | 25,5 | M18X1,5 | 14 | 6 | 12,5 | 21 | 10 |  | | 0,97 € | | 28004-2282015 | B | 28 | M20X1,5 | 16 | 7,5 | 12 | 24 | 15 |  | | 1,10 € | | 28004-2282215 | B | 28 | M22X1,5 | 16 | 7,5 | 12,5 | 24 | 15 |  | | 1,15 € | | 28004-2362615 | B | 36 | M26X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 |  | | 1,80 € | | 28004-2362715 | B | 36 | M27X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 |  | | 1,88 € | | 28004-2514015 | B | 51 | M40X1,5 | 32 | 10 | 17 | 42 | - |  | | 3,48 € | |
|
További cikkek ebben a kategóriában |
|
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés |
|