A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Olajszintjelzők elektromos olajszint és hőmérséklet felügyelettel, hosszú kivitel
28001-12

Olajszintjelzők elektromos olajszint és hőmérséklet...

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Ház aluminium.
Csövek polikarbonát.
Kupakok poliamid.
O-gyűrű és lapostömítés gumi (NBR).
Fényvisszaverő PVC.
Úszó műanyag.
Csavarok és hatlapú anyák acél.
Kivitel:Kémlelőüveg kristálytiszta.
Fényvisszaverő fehér
Úszó piros, mágnessel.
Csavar és hatlapú anya horganyzott.
További információk:Az olajszintjelzőkkel a töltésszint nem csak vizuálisan jeleníthető meg, de egy REED kapcsolóval regisztrálható is. Kiegészítéseként az olajszintjelzők elektromos jelet is küldhetnek, ha a tartály belsejében a folyadék hőmérséklete eléri a 70 °C-os küszöböt.
Mihelyt az úszóelem az áramkör zárása után eléri a beállított minimális értéket, egy elektromos jel kerül küldésre.
Az érzékelő a házon található, és szint ellenőrzési követelményeinek megfelelően magasságban állítható. A minimális érték nagyjából 35 mm az alsó rögzítőcsavar közepétől.
Alapkivitelben a Reed kapcsoló záróérintkezővel (NO) van felszerelve.
A hőmérséklet felügyelet egy hőmérséklet kapcsoló (bimetál) révén történik. A megadott hőmérséklet elérésekor, modelltől függően, az érzékelő zárja (NO) vagy nyitja (NC) az áramkört.
A maximális nyomás 1 bar. A rögzítőcsavarok maximális meghúzási nyomatéka 5 Nm.
A kémlelőüveg jó mechanikai ellenálló képességgel rendelkezik, és ellenálló ásványi olajjal, benzinnel, kenőanyagokkal, petróleummal, oldószerekkel és a legtöbb vegyszerrel szemben. Az alkoholos oldatokkal és forró vízzel való érintkezés kerülendő.
Szerelés:Az olajszintjelző rögzítése két M12 menetes furattal vagy alternatív módon két Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) furattal és peremes anyákkal történik. Tengelytávolság a rögzítőfuratok esetében = L1 ±0,5.Funkciók:Az olajszintmérés egy mágneses úszóelemmel történik, amely a "REED" szintkapcsoló elérésekor aktiválja az elektromos érintkezőt. Ha az olajszint egy meghatározott szint alá esik, ezáltal egy elektromos impulzus küldhető.Figyelembe veendő:Az erős mágneses mezők hatással vannak a működésre.Rajzi hivatkozás:
1) Kémlelőüveg
2) O-gyűrű
3) M12 peremes anya
4) Műanyag zárósapka
5) Lapos tömítés
6) M12 üreges csavar
7) Úszó mágnessel
8) Reed kapcsoló
9) Hőmérséklet érzékelő
10) Alumínium ház
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 28001-12 Olajszintjelzők elektromos olajszint és hőmérséklet felügyelettel, hosszú kivitel 212 kB
 Technikai információk olajszintjelzőhöz 117 kB

Rajzok

Olajszintjelzők elektromos olajszint és hőmérséklet felügyelettel, hosszú kivitel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számKivitel 2BB1D1

HH1H2LL1L2SWRögzítőcsavarok
darabszáma
CADTartoz.ÁrRendelés
28001-12-1300záró érintkező3039M123016,580326,6300358,3172 186,47 €
28001-12-2300nyitó érintkező3039M123016,580326,6300358,3172 186,47 €
28001-12-1400záró érintkező3039M123016,580426,6400458,3172 189,92 €
28001-12-2400nyitó érintkező3039M123016,580426,6400458,3172 189,92 €
28001-12-1500záró érintkező3039M123016,580526,6500558,3172 193,36 €
28001-12-2500nyitó érintkező3039M123016,580526,6500558,3172 193,36 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83