A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Olajszintjelzők elektromos hőmérséklet felügyelettel, hosszú kivitel
28001-11

Olajszintjelzők elektromos hőmérséklet felügyelettel, hosszú...

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Ház aluminium.
Csövek polikarbonát.
Kupakok poliamid.
O-gyűrű és lapostömítés gumi (NBR).
Fényvisszaverő PVC.
Csavarok és hatlapú anyák acél.
Kivitel:Kémlelőüveg kristálytiszta.
Fényvisszaverő fehér
Csavar és hatlapú anya horganyzott.
További információk:A vizuális ellenőrzés kiegészítéseként az olajszintjelzők elektromos jelet is küldhetnek, ha a tartály belsejében a folyadék hőmérséklete eléri a 70 °C-os küszöböt.
A hőmérséklet felügyelet egy hőmérséklet kapcsoló (bimetál) révén történik. A megadott hőmérséklet elérésekor, modelltől függően, az érzékelő zárja (NO) vagy nyitja (NC) az áramkört.
A maximális nyomás 1 bar. A rögzítőcsavarok maximális meghúzási nyomatéka 5 Nm.
A kémlelőüveg jó mechanikai ellenálló képességgel rendelkezik, és ellenálló ásványi olajjal, benzinnel, kenőanyagokkal, petróleummal, oldószerekkel és a legtöbb vegyszerrel szemben. Az alkoholos oldatokkal és forró vízzel való érintkezés kerülendő.
Hőmérséklet-tartomány:Maximális üzemi hőmérséklet: 75 °C.Szerelés:Az olajszintjelző rögzítése két M12 menetes furattal vagy alternatív módon két Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) furattal és peremes anyákkal történik. Tengelytávolság a rögzítőfuratok esetében = L1 ±0,5.Rajzi hivatkozás:
1) Kémlelőüveg
2) O-gyűrű
3) M12 peremes anya
4) Műanyag zárókupak
5) Lapos tömítés
6) M12 üreges csavar
7) Alumínium ház
8) Hőmérséklet érzékelő
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 28001-11 Olajszintjelzők elektromos hőmérséklet felügyelettel, hosszú kivitel 181 kB
 Technikai információk olajszintjelzőhöz 117 kB

Rajzok

Olajszintjelzők elektromos hőmérséklet felügyelettel, hosszú kivitel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számKivitel 2BB1D1

HH1H2LL1L2SWRögzítőcsavarok
darabszáma
CADTartoz.ÁrRendelés
28001-11-1300záró érintkező3039M123016,580326,6300358,3172 120,24 €
28001-11-2300nyitó érintkező3039M123016,580326,6300358,3172 120,24 €
28001-11-1400záró érintkező3039M123016,580426,6400458,3172 123,96 €
28001-11-2400nyitó érintkező3039M123016,580426,6400458,3172 123,96 €
28001-11-1500záró érintkező3039M123016,580526,6500558,3172 127,66 €
28001-11-2500nyitó érintkező3039M123016,580526,6500558,3172 127,66 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83