A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Olajszintjelzők elektromos olajszint felügyelettel, hosszú kivitel
28001-10

Olajszintjelzők elektromos olajszint felügyelettel, hosszú...

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Ház aluminium.
Csövek polikarbonát.
Kupakok poliamid.
O-gyűrű és lapostömítés gumi (NBR).
Fényvisszaverő PVC.
Úszó műanyag.
Csavarok és hatlapú anyák acél.
Kivitel:Kémlelőüveg kristálytiszta.
Fényvisszaverő fehér
Úszó piros, mágnessel.
Csavar és hatlapú anya horganyzott.
További információk:Az olajszintjelzővel a töltésszint nem csak vizuálisan jeleníthető meg, de egy REED kapcsolóval regisztrálható is. Amikor az úszó eléri a beállított minimális értéket, az áramkör zárásával elektromos jelet generál.
Az érzékelő a kémlelőüvegen található, és a szint ellenőrzési követelményeinek megfelelően magasságban állítható. A minimális érték nagyjából 50 mm az alsó rögzítőcsavar közepétől.
Alapkivitelben a Reed kapcsoló záróérintkezővel (NO) van felszerelve.
A maximális nyomás 1 bar. A rögzítőcsavarok maximális meghúzási nyomatéka 5 Nm.
A kémlelőüveg jó mechanikai ellenálló képességgel rendelkezik, és ellenálló ásványi olajjal, benzinnel, kenőanyagokkal, petróleummal, oldószerekkel és a legtöbb vegyszerrel szemben. Az alkoholos oldatokkal és forró vízzel való érintkezés kerülendő.
Hőmérséklet-tartomány:Maximális üzemi hőmérséklet: 75 °C.Szerelés:Az olajszintjelző rögzítése két M12 menetes furattal vagy alternatív módon két Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) furattal és peremes anyákkal történik. Tengelytávolság a rögzítőfuratok esetében = L1 ±0,5.Funkciók:Az olajszintmérés egy mágneses úszóelemmel történik, amely a "REED" szintkapcsoló elérésekor aktiválja az elektromos érintkezőt. Ha az olajszint egy meghatározott szint alá esik, ezáltal egy elektromos impulzus küldhető.Figyelembe veendő:Az erős mágneses mezők hatással vannak a működésre.Rajzi hivatkozás:
1) Kémlelőüveg
2) O-gyűrű
3) M12 peremes anya
4) Műanyag zárókupak
5) Lapos tömítés
6) M12 üreges csavar
7) Úszó mágnessel
8) Reed kapcsoló
9) Alumínium ház
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 28001-10 Olajszintjelzők elektromos olajszint felügyelettel, hosszú kivitel 206 kB
 Technikai információk olajszintjelzőhöz 117 kB

Rajzok

Olajszintjelzők elektromos olajszint felügyelettel, hosszú kivitel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számBD1

HH1LL1SWRögzítőcsavarok
darabszáma
CADTartoz.ÁrRendelés
28001-10-30030M123016,5326,6300172 94,70 €
28001-10-40030M123016,5426,6400172 97,67 €
28001-10-50030M123016,5526,6500172 100,64 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83