A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

Minden termék megjelenítése/szűrés
LeírásAnyag:Termoplaszt poliamid ház.
O-gyűrű és lapos tömítés, gumi (NBR).
Alumínium fényvisszaverő.
Acél csavar és hatlapú anya.
Kivitel:Kristálytiszta ház, nagy mechanikai szilárdság, öregedésálló, hőmérsékletálló 100 °C-ig.
Nyomásállóság 20 °C-on max. 10 bar, 60 °C-on max. 8 bar.
Fehér lakkozott fényvisszaverő, fekete jelzőcsíkok, ill. skála.
Horganyzott csavar és hatlapú anya.
További információk:Az olajszintjelzők vagy az ábrán látható módon, vagy közvetlenül a menetes furatokba szerelhetők be. Tengelytávolság a rögzítőfuratok esetében = L1 ±0,3.
A rögzítőcsavarok max. meghúzó nyomatéka 5 Nm.
Rajzi hivatkozás:
A-alak: hőmérő nélkül
B-alak: hőmérővel

1) Lapos tömítés
2) O-gyűrű
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 28000 Olajszintjelző 196 kB

Rajzok (áttekintés)

Olajszintjelző

Olajszintjelző A-alak, hőmérő nélkül

több információ

Rajzok

Olajszintjelző A-alak, hőmérő nélkül

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

AlakBD1HH1LL1L2L3Rögzítőcsavarok
darabszáma
CADTartoz.ÁrRendelés
28000-1076A27M1020211037644372 10,87 €
28000-1127A27M12191815112795802 14,28 €

Olajszintjelző B-alak, hőmérővel

több információ

Rajzok

Olajszintjelző B-alak, hőmérővel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakBD1HH1LL1L2L3Rögzítőcsavarok
darabszáma
Hőmérő-skálaCADTartoz.ÁrRendelés
28000-2076B27M10202110376443720 - 80 °C / 50 - 175 °F 14,68 €
28000-2127B27M121918151127958020 - 100 °C / 50 - 200 °F 18,56 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83