A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél zsanér.
Sárgaréz köztes alátét.
Acél vagy sárgaréz tengely.
Kivitel:Zsírzócsonk a DIN 71412-D szabvány szerint, horganyzott acél.
Fémtiszta acél alkatrészek.
További információk:A zsanérok hegeszthető profilacélból készülnek.
A zsanér alsó felében található a szilárdan rögzített csap.
A hegesztési varratok és a szalaggörgők rögzítésére használt tartók különböző acélminőségeinek legalább azonosnak vagy jobbnak kell lenniük a következőktől:
1.4404 nemesacél
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 27885 Zsanérok hegeszthető 220 kB

Rajzok (áttekintés)

Zsanérok hegeszthető

Hegeszthető zsanérok, A-alak

több információ

Rajzok

Hegeszthető zsanérok, A-alak

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

Alak

Komponens
anyaga
ABD

D1CADTartoz.ÁrRendelés
27885-008040012Aacél9,74085 1,29 €
27885-008050012Aacél9,75085 1,38 €
27885-010060012Aacél12,760106 1,46 €
27885-010070012Aacél1270106 2,23 €
27885-013080012Aacél15,580138 2,26 €
27885-016100012Aacél201001610 3,25 €
27885-016120012Aacél201201611 4,30 €
27885-018135012Aacél221351812 5,95 €
27885-020150012Aacél251502013 6,91 €
27885-020180012Aacél251802014 8,88 €
27885-023200012Aacél28,52002316 14,90 €
27885-008040022Asárgaréz9,74085 1,42 €
27885-008050022Asárgaréz9,75085 1,52 €
27885-010060022Asárgaréz12,760106 1,79 €
27885-010070022Asárgaréz1270106 2,79 €
27885-013080022Asárgaréz15,580138 2,99 €
27885-016100022Asárgaréz201001610 3,80 €
27885-016120022Asárgaréz201201611 5,21 €
27885-018135022Asárgaréz221351812 6,94 €
27885-020150022Asárgaréz251502013 9,26 €
27885-020180022Asárgaréz251802014 10,37 €
27885-023200022Asárgaréz28,52002316 19,18 €

Hegeszthető zsanérok, B-alak

több információ

Rajzok

Hegeszthető zsanérok, B-alak

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

Alak

Komponens
anyaga
ABD

D1CADTartoz.ÁrRendelés
27885-113080012Bacél1680138 4,87 €
27885-116100012Bacél201001610 5,49 €
27885-116120012Bacél201201610 6,92 €
27885-118135012Bacél22,51351812 8,57 €
27885-120150012Bacél25,51502013 9,52 €
27885-120180012Bacél251802014 11,50 €
27885-123200012Bacél292002316 18,58 €