A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél.Kivitel:Horganyzott.További információk:A zsanérok kizárólag vízszintes alkalmazásokhoz alkalmasak.
A rugós kivitelnél a nyitáskor 3,2 Nm, záráskor 3,8 Nm nyomaték keletkezik.
Nyílásszög 110°.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 27879-10 Acél zsanérok, belső fekvésű 110°-os nyílásszög 375 kB

Rajzok

Acél zsanérok, belső fekvésű 110°-os nyílásszög

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakTerméktípusAA1BB1B2B3D

D1SCADTartoz.ÁrRendelés
27879-10-50400ABelső fekvésű zsanér5032402016106,2x14,26,2x12,22 20,58 €
27879-10-50401BZsanér, belső fekvésű rugó5032402016106,2x14,26,2x12,22 26,33 €