A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Nemesacél 1.4401.További információk:Zsanérok belső ajtókhoz.
A zsanérok jobb és bal oldalon is használhatók.
A láthatatlan, mindkét oldalon hegesztett csuklócsapnak köszönhetően a zsanérok védve vannak a roncsolódás ellen.
Jellemzők:
NemesacélRoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 27875-10 Zsanérok, nemesacél, rögzítőcsavarral 226 kB

Rajzok

Zsanérok, nemesacél,
rögzítőcsavarral

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAA1A2A3A4B

B1DD1SHLCADTartoz.ÁrRendelés
27875-10-052112124212,512,52121402510,2M5510,612 27,57 €
27875-10-062515155015152525503012M6612,512 30,65 €
27875-10-0831181863181831,531,5603615,3M8816,614,5 42,89 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83