|
|
27875-03Zsanérok, nemesacél |
vissza |
|
Termékleírás / Termékillusztrációk |
|
|
LeírásAnyag:Nemesacél 1.4401.További információk:Zsanérok belső ajtókhoz. A zsanérok jobb és bal oldalon is használhatók. A láthatatlan, hegesztett csuklócsapnak köszönhetően a zsanérok védve vannak a roncsolódás ellen.Jellemzők: LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:
CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
|
Rendelési szám | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | D | D1 | S | H | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
27875-03-05211212 | 42 | 12,5 | 12,5 | 21 | 21 | 40 | 25 | 10,2 | 5,2 | 5 | 10,6 |  | | 12,72 € | | 27875-03-06251515 | 50 | 15 | 15 | 25 | 25 | 50 | 30 | 12 | 6,2 | 6 | 12,5 |  | | 14,40 € | | 27875-03-08311818 | 63 | 18 | 18 | 31,5 | 31,5 | 60 | 36 | 15,3 | 8,3 | 8 | 16,6 |  | | 17,22 € | | 27875-03-06252815 | 63 | 15 | 28 | 25 | 38 | 50 | 30 | 12 | 6,2 | 6 | 12,5 |  | | 16,09 € | | 27875-03-06382828 | 76 | 28 | 28 | 38 | 38 | 50 | 30 | 12 | 6,2 | 6 | 12,5 |  | | 16,96 € | |
További cikkek ebben a kategóriában |
|
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés |
|