Anyag
Cinkprésöntvény zsanér. Acél tengely.
Termoplaszt üvegszál-erősítésű szorítókar.
Acél mechanika.
Termoplaszt üvegszál-erősítésű szorítókar.
Acél mechanika.
Kivitel
Fekete zsanér, porszórt. Horganyzott tengely.
Fekete szorítókar. Fekete horganyzott mechanika.
Fekete szorítókar. Fekete horganyzott mechanika.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Cinkprésöntvény zsanér. Acél tengely.
Termoplaszt üvegszál-erősítésű szorítókar.
Acél mechanika.
Termoplaszt üvegszál-erősítésű szorítókar.
Acél mechanika.
Kivitel
Fekete zsanér, porszórt. Horganyzott tengely.
Fekete szorítókar. Fekete horganyzott mechanika.
Fekete szorítókar. Fekete horganyzott mechanika.
További információk
A zsanérok a kipattintható szorítókar segítségével bármilyen helyzetben rögzíthetők.
A zsanérok alumínium profilokhoz való vezetőorrokkal vagy azok nélkül kaphatók.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználásra.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
A zsanérok alumínium profilokhoz való vezetőorrokkal vagy azok nélkül kaphatók.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználásra.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.