A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:1.4310 nemesacél.Kivitel:Fémtiszta.További információk:Az állandó és stabil nyomaték révén az ajtók tetszőleges szögben, további segédeszközök nélkül pozicionálhatók.
Nyílásszög 270°.
Tartozékok:27877-02 nemesacél zsanérokJellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 27860-01 Nemesacél zsanérok előre beállított súrlódással 183 kB

Rajzok

Nemesacél zsanérok előre beállított súrlódással

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAA1BB1D

D1SMax.
nyomaték
Nm
CADTartoz.ÁrRendelés
27860-01-55853553885486,31223 38,42 €
27860-01-55855553885486,31625 42,42 €