text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vállalat
Aktuális
Szerviz
Letöltés
A-Z szótár
Hírlevél
HU
Choose your Language
Magyar
Angol
Országot vált
Saját fiókom
BEJELENTKEZÉS
Kívánságlista
Könyvjelző termékek
Kosár
€ 0,00
Kosár
€ 0,00
Közvetlen rendelés
Egy cikket közvetlenül a kosárba helyezni
Kezdőlap
Rendszerek és komponensek a gép- és berendezésgyártáshoz
27000
Zsanérok
Zsanérok
Alaptestű anyaga
acél
alumínium
horgany
műanyag
nemesacél
nemesacél A2
nemesacél A4
poliamid
termoplaszt
Rögzítési mód
hegeszthető
oválfuratok
perselyek
perselyek és rögzítőcsavarok
rögzítő anyák
rögzítőcsavarok
rögzítőfuratok
Kivitel 1
1426
1430
1470
alumínium profilokhoz
belső fekvésű
beállítható súrlódással
biztonsági zsanérkapcsolóhoz
csavarozható
előre beállított súrlódással
hegeszthető
karbantartást nem igényel
kiakasztható
oválfuratokkal
persellyel
rugó, nyitó
rugó, záró
rögzítőanyával
rögzítőcsavarral
rögzítőfurattal
szakaszos funkcióval
szorítófunkcióval
süllyesztett furattal
Kivitel 2
90°
125°
1427
1428
alumínium profilokhoz
balra
beállítható
bordával
furat nélkül
furattal
hosszú kivitel
jobbra
kiakasztható
rugós
rögzítőcsavarral
vezetőorrokkal
zsírzócsonkkal
A=Hossz
9,7
12
12,5
12,7
13
15,5
16
18
20
22
22,5
25
25,5
28,5
29
32
35
38
39
40
42
45
47
48
50
51
52
54
55
55,5
57
59
60
61
61,5
63
64
64,5
65
68
69,5
70
71
72
73
73,5
74
74,5
75
76
9,7
12
12,5
12,7
13
15,5
16
18
20
22
22,5
25
25,5
28,5
29
32
35
38
39
40
42
45
47
48
50
51
52
54
55
55,5
57
59
60
61
61,5
63
64
64,5
65
68
69,5
70
71
72
73
73,5
74
74,5
75
76
77
78
79
80
82
82,5
83,5
84
85
86
87
89
90
92
93
95
96
97
98
100
101
105
106
113
114
115
120
140
146
160
186
B=Szélesség
25,3
30
32
32,4
39
40
40,2
48
49
50
51
56
60
64
65
67
70
75
76
80
84
85
89
90
95
96
100
102
114
115
116
120
135
150
180
200
240
Szűrő
Bejegyzések / oldal
24
/ 81 bejegyzés
1
(current)
2
3
4
A Ön kosarába behelyezve
Szűrő
Bejegyzések / oldal
24
/ 81 bejegyzés
1
(current)
2
3
4
Más vásárlók is vásároltak
Szűrő
Alaptestű anyaga
acél
alumínium
horgany
műanyag
nemesacél
nemesacél A2
nemesacél A4
poliamid
termoplaszt
Rögzítési mód
hegeszthető
oválfuratok
perselyek
perselyek és rögzítőcsavarok
rögzítő anyák
rögzítőcsavarok
rögzítőfuratok
Kivitel 1
1426
1430
1470
alumínium profilokhoz
belső fekvésű
beállítható súrlódással
biztonsági zsanérkapcsolóhoz
csavarozható
előre beállított súrlódással
hegeszthető
karbantartást nem igényel
kiakasztható
oválfuratokkal
persellyel
rugó, nyitó
rugó, záró
rögzítőanyával
rögzítőcsavarral
rögzítőfurattal
szakaszos funkcióval
szorítófunkcióval
süllyesztett furattal
Kivitel 2
90°
125°
1427
1428
alumínium profilokhoz
balra
beállítható
bordával
furat nélkül
furattal
hosszú kivitel
jobbra
kiakasztható
rugós
rögzítőcsavarral
vezetőorrokkal
zsírzócsonkkal
A=Hossz
9,7
12
12,5
12,7
13
15,5
16
18
20
22
22,5
25
25,5
28,5
29
32
35
38
39
40
42
45
47
48
50
51
52
54
55
55,5
57
59
60
61
61,5
63
64
64,5
65
68
69,5
70
71
72
73
73,5
74
74,5
75
76
9,7
12
12,5
12,7
13
15,5
16
18
20
22
22,5
25
25,5
28,5
29
32
35
38
39
40
42
45
47
48
50
51
52
54
55
55,5
57
59
60
61
61,5
63
64
64,5
65
68
69,5
70
71
72
73
73,5
74
74,5
75
76
77
78
79
80
82
82,5
83,5
84
85
86
87
89
90
92
93
95
96
97
98
100
101
105
106
113
114
115
120
140
146
160
186
B=Szélesség
25,3
30
32
32,4
39
40
40,2
48
49
50
51
56
60
64
65
67
70
75
76
80
84
85
89
90
95
96
100
102
114
115
116
120
135
150
180
200
240
Iratkozzon fel a norelem hírlevélre most
Legyen az első, aki értesítést kap termékeinkről és webáruházunkról!