A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél.További információk:Max. egy tonnás beállítási terhelés.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 27710 Acél szintezű ékek, szabadon álló 204 kB

Rajzok

Acél szintezű ékek, 
szabadon álló

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számFinombeállítás
(mm)
Átállítási terhelés
(kN)
Magasságállítás
fordulatonként
(mm)
CADTartoz.ÁrRendelés
27710-0900300275700,353 78,00 €
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
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83