A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél vagy nemesacél.Kivitel:Acél, horganyzott.További információk:A távtartók összeszerelhetők és utólag felszerelhetők.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 27710-30 Acél vagy nemesacél távtartók 161 kB

Rajzok

Acél vagy nemesacél távtartók

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlaptestű
anyaga
D

D1D2D3EE1SS1RCADTartoz.ÁrRendelés
27710-30-00904acél9013,813,5±0,15,560285,246 7,20 €
27710-30-00906acél9013,813,5±0,1760287,266 7,65 €
27710-30-10604nemesacél60109,7540225,242,5 5,70 €