A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Alumínium ház, nitrilkaucsuk támasztófelület.Kivitel:Szabadon álló.További információk:Az alacsony és csúszásmentes szintező ékek alkalmasak akár 7 tonna terhelés felvételére is.
A 80° Shore keménységű vulkanizált nitrilből álló gömb alakú felfekvési felület 1), kiegyenlíti a padló egyenetlenségeit.
A vulkanizált, 80° Shore keménységű nitril 1) csúszásgátló réteg biztosítja a lengések, zaj és roncsoló közegek hatásának csillapítását, csúszásgátlóként szolgál, olajálló, védi a gépet a nem kívánatos rezgésektől, csillapítja a gépzajt és ellenáll az agresszív közegeknek.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 27710-25 Alumínium szintezű ékek csúszásgátló szigetelő bevonattal, szabadon álló 196 kB

Rajzok

Alumínium szintezű ékek csúszásgátló szigetelő bevonattal, szabadon álló

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számFinombeállítás
(mm)
Átállítási terhelés
(kN)
Forgatónyomaték az
állítócsavaron
(Nm)
Magasságállítás
fordulatonként
(mm)
CADTartoz.ÁrRendelés
27710-25-145095059770350,275 89,10 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83