A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Alumínium ház, acél ragasztható horgony.További információk:Alkalmas max. 7 tonnás beállítási terheléshez. A szintező ékek gépek vagy perifériák rögzítéséhez használhatók. A szintező ékek ragasztható horgony segítségével rögzíthetők a padlóhoz.Szállítási terjedelemAz M16X320 ragasztható horgony készre szerelve a szállítási terjedelem részét képezi.
A távtartó (27710-30-10604) a szállítási terjedelem részét képezi.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 27710-20 Alumínium szintező ékek ragasztható horgonnyal 172 kB

Rajzok

Alumínium szintező ékek ragasztható horgonnyal

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számFinombeállítás
(mm)
Átállítási terhelés
(kN)
Forgatónyomaték az
állítócsavaron
(Nm)
Magasságállítás
fordulatonként
(mm)
CADTartoz.ÁrRendelés
27710-20-145095061770350,275 72,00 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83