A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél, műanyag ház, acél ragasztható horgony.További információk:Alkalmas max. 12 tonnás beállítási terheléshez.
A nagy teherbírású horgonyok a központi kettős ék elvén működnek.
A központi kettős ék elvénél a géptámasz magassága egy ék helyett kettővel állítható. Az ékek mozgása szinkron és játékmentes.
A kettős ék segítségével az emelőszerkezetre ható erő felére csökken, és a központi támasztási pont mindig merev és stabil marad.
A gömb alakú alátéteken elhelyezkedő szférikus géptámasznak köszönhetően kiegyenlíthetők a padló egyenetlenségei.

A vízszintes mozgásokat a központosító hüvely akadályozza meg, amely ragasztható horgony formájában valósítja meg a padlórögzítést.
Használat:A szintező éket például nehéz szerszámgépek, nagysebességű marógépek és transzfergépek szintezésérnagy e használják.Figyelem:Annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a beállító terhelések túllépése, nem szabad csak a gép arányos terhelését figyelembe venni. Az összes fellépő teher összegét figyelembe kell venni. Ez magában foglalja a dinamikus terheléseket, a váltakozó terheléseket és a Wellenstein tágulási csavar (horgonyrúd) előfeszítéseit.Tartozékok:27710-30-00904 és 27710-30-00906 távtartókSzállítási terjedelemAz M16X320 ragasztható horgony készre szerelve a szállítási terjedelem részét képezi.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 27710-10 Szintező ékek ragasztható horgonnyal 176 kB

Rajzok

Szintező ékek 
ragasztható horgonnyal

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számFinombeállítás
(mm)
Átállítási terhelés
függőlegesen
(kN)
Forgatónyomaték az
állítócsavaron
(Nm)
Magasságállítás
fordulatonként
(mm)
CADTartoz.ÁrRendelés
27710-10-18912008110120720,546 117,00 €