A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél, nitrilkaucsuk.További információk:Az alacsony és csúszásmentes szintező ékek alkalmasak akár 2 tonna terhelés felvételére is.
A szintező ékek nagy, noppos struktúrájú felfekvési felülete 1), 80° Shore keménységű nitrilből áll.
A laposszögű ékek segítségével egyszeri csavarfordítással 0,15 mm-rel állítható a szintező ékek magassága.
A 3 mm vastag vulkanizált, 80° Shore keménységű nitril 2) csúszásgátló réteg biztosítja a lengések, zaj és roncsoló közegek hatásának csillapítását.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 27710-05 Szintező ékek, acél csúszásgátló szigetelő bevonattal, szabadon álló 315 kB

Rajzok

Szintező ékek, acél 
csúszásgátló szigetelő bevonattal, szabadon álló

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számTartós terhelés
(kN)
Max. megengedett terhelés
(kN)
Forgatónyomaték az
állítócsavaron
(Nm)
Magasságállítás
fordulatonként
(mm)
CADTartoz.ÁrRendelés
27710-05-1370920352035200,15 68,40 €
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
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83