A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél, nitrilkaucsuk.További információk:Az alacsony és csúszásálló szintező ék alkalmas max. 2 tonnás terhek felvételére.
A szintező ék noppolt struktúrájú nagy támasztófelületet kínál, amely 80° Shore keménységű nitrilből áll.
Az ékek laposszöge segítségével csavarfordulatonként 0,15 mm-rel állítható a szintezőék magassága.
A vulkanizált csúszásgátló védelem folyamatos csillapítást biztosít a rezgések, a zaj és a korrozív közegek ellen
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 27710-05 Acél szintezű ékek csúszásgátló szigetelő bevonattal, szabadon álló 315 kB

Rajzok

Acél szintezű ékek 
csúszásgátló szigetelő bevonattal, szabadon álló

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számTartós terhelés
(kN)
Max. megengedett terhelés
(kN)
Forgatónyomaték az
állítócsavaron
(Nm)
Magasságállítás
fordulatonként
(mm)
CADTartoz.ÁrRendelés
27710-05-1370920352035200,15 68,40 €