Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott és krómozott golyóscsapok.
Horganyzott golyófészek és anyák.
Horganyzott golyófészek és anyák.
Több
Kevesebbet
Axiális csuklók húzóerőkhöz beállítható, A alak
kezdet
€ 23,60
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Axiális csuklók húzóerőkhöz beállítható, B alak
kezdet
€ 23,73
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Axiális csuklók húzóerőkhöz beállítható, C alak
kezdet
€ 23,28
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Axiális csuklók húzóerőkhöz beállítható, D alak
kezdet
€ 22,38
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott és krómozott golyóscsapok.
Horganyzott golyófészek és anyák.
Horganyzott golyófészek és anyák.
További információk
Húzóerők felvételére alkalmas axiális csukló. A szorítóanyákkal lehet a golyók mozgási képességét befolyásolni, ill. teljesen megszüntetni.
Axiális csuklók húzóerőkhöz
Az axiális csuklók egy felső és egy alsó héjból állnak, amelyek egy nyomórúdhoz vannak rögzítve. A norelem axiális csuklókat kínál, amelyek különösen alkalmasak húzóerők felvételére. A csukló biztosítja a nagy húzóerők átvitelét az axiális csukló hossztengelye irányában. A golyó mozgékonyságának befolyásolása érdekében a szorítóanyát úgy lehet beállítani, hogy a golyó akár teljesen befogható legyen.
Az axiális csuklókat elsősorban az autók kormányrendszerében használják. Támogatják a kormány más részeit anélkül, hogy közvetlen hatást gyakorolnának a vezetésre vagy a kormányzásra.
A húzóerők axiális csuklói mellett a norelem termékcsalád a DIN 71802 szabványhoz hasonló axiális csuklókat is tartalmaz.