Anyag
Házméret (D) 5-12 automataacél, esztergált, (D) 16 mérettől kovácsolt nemesíthető acél. Edzett csapágy-acél gömbfej, csiszolt és polírozott. Automataacél csapágycsésze beragasztott PTFE-szövettel.
Kivitel
Horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Házméret (D) 5-12 automataacél, esztergált, (D) 16 mérettől kovácsolt nemesíthető acél. Edzett csapágy-acél gömbfej, csiszolt és polírozott. Automataacél csapágycsésze beragasztott PTFE-szövettel.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A csuklós fejek siklócsapágyazása nem igényel karbantartást. A csatlakozási méretek megfelelnek a DIN 648 szabvány KJ alaksorozatának.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.