text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vállalat
Aktuális
Szerviz
Letöltés
A-Z szótár
Hírlevél
HU
Choose your Language
Magyar
Angol
Országot vált
Saját fiókom
BEJELENTKEZÉS
Kívánságlista
Könyvjelző termékek
Kosár
0,00 €
Kosár
0,00 €
Közvetlen rendelés
Egy cikket közvetlenül a kosárba helyezni
Kezdőlap
Rendszerek és komponensek a gép- és berendezésgyártáshoz
27000
Csuklófejek
Csuklófejek
Megnevezés
Csap
Csuklós Csapágy
Csuklós Fej
Rugós Szorítócsap
Alaptestű anyaga
acél
automataacél
edzett acél
IGUMID®
nemesacél
D=Rögzítőfurat
5
6
6 -0,008
8
8 -0,008
10
10 -0,008
12
12 -0,008
14
16
17
17 -0,008
18
20
20 -0,010
22
25
30
35
40
D1=Menet
M04
M05
M05X0,8
M06
M06X1,0
M08
M08X1,25
M10
M10X1,25
M10X1,5
M12
M12X1,25
M12X1,75
M14
M14X2,0
M16
M16X1,5
M16X2,0
M18X1,5
M20
M20X1,5
M22X1,5
M24X2,0
M30X2,0
M36X2
M36X2,0
M42X2
M42X2,0
Szűrő
Bejegyzések / oldal
23
/ 23 bejegyzés
Teleszkópos sínek
Találja meg az Önnek megfelelő terméket
A Ön kosarába behelyezve
Szűrő
Bejegyzések / oldal
23
/ 23 bejegyzés
Más vásárlók is vásároltak
Szűrő
Megnevezés
Csap
Csuklós Csapágy
Csuklós Fej
Rugós Szorítócsap
Alaptestű anyaga
acél
automataacél
edzett acél
IGUMID®
nemesacél
D=Rögzítőfurat
5
6
6 -0,008
8
8 -0,008
10
10 -0,008
12
12 -0,008
14
16
17
17 -0,008
18
20
20 -0,010
22
25
30
35
40
D1=Menet
M04
M05
M05X0,8
M06
M06X1,0
M08
M08X1,25
M10
M10X1,25
M10X1,5
M12
M12X1,25
M12X1,75
M14
M14X2,0
M16
M16X1,5
M16X2,0
M18X1,5
M20
M20X1,5
M22X1,5
M24X2,0
M30X2,0
M36X2
M36X2,0
M42X2
M42X2,0
Iratkozzon fel a norelem hírlevélre most
Legyen az első, aki értesítést kap termékeinkről és webáruházunkról!