text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A csuklós lábak menetes orsóból és talpból állnak. Minden menetes orsó kombinálható minden talppal. A teljes csuklós láb magasságát a menetes orsó hossza + a hatszög magassága + 22,5 mm alapján kell kiszámítani.
(a csuklós láb teljes magassága = L + L1 + 22,5 mm).

A verziótól függően a menetes orsókat el lehet látni a hatszög előtt alulvágott menettel.
Accessory
-
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Fedezze fel a norelem termékpalettát

Menetes orsók és talpak csuklós lábakhoz

A csuklós lábak két részből állnak: egy menetes orsóból és egy talpból. A csuklós lábak nagy előnye, hogy bármilyen menetes orsó bármilyen talppal kombinálható. Ez azt jelenti, hogy az alkalmazási területnek megfelelően egyedileg állíthatók össze.

Szerelés

A gömbfejet egy kímélőkalapács segítségével függőlegesen a talplemezbe kell beütni. Lehetőség van arra is, hogy a csuklós lábat a padlóhoz rögzítsék. A két zárt rögzítőcső átütéssel könnyen nyitható, így a csuklós láb rögzíthető a padlóhoz.

A norelem acél és rozsdamentes acél csuklós lábakat kínál.