Anyag
Acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A csuklós lábak menetes orsóból és talpból állnak. Minden menetes orsó kombinálható minden talppal. A teljes csuklós láb magasságát a menetes orsó hossza + a hatszög magassága + 22,5 mm alapján kell kiszámítani.
(a csuklós láb teljes magassága = L + L1 + 22,5 mm).
A verziótól függően a menetes orsókat el lehet látni a hatszög előtt alulvágott menettel.
(a csuklós láb teljes magassága = L + L1 + 22,5 mm).
A verziótól függően a menetes orsókat el lehet látni a hatszög előtt alulvágott menettel.
Accessory
-
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.
Menetes orsók és talpak csuklós lábakhoz
A csuklós lábak két részből állnak: egy menetes orsóból és egy talpból. A csuklós lábak nagy előnye, hogy bármilyen menetes orsó bármilyen talppal kombinálható. Ez azt jelenti, hogy az alkalmazási területnek megfelelően egyedileg állíthatók össze.
A norelem acél és rozsdamentes acél csuklós lábakat kínál.
Szerelés
A gömbfejet egy kímélőkalapács segítségével függőlegesen a talplemezbe kell beütni. Lehetőség van arra is, hogy a csuklós lábat a padlóhoz rögzítsék. A két zárt rögzítőcső átütéssel könnyen nyitható, így a csuklós láb rögzíthető a padlóhoz.A norelem acél és rozsdamentes acél csuklós lábakat kínál.