A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Poliamid.
Csavar, acél.
Kivitel:fekete.
Csavar, horganyzott.
További információk:Állítóláb recézett felállítási felülettel. Merev kivitel.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 27797 Állítólábak, recés tárcsával 132 kB

Rajzok

Állítólábak, recés tárcsával

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

DD1HH1LTerhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
CADTartoz.ÁrRendelés
27797-2805X01628,5M59,325,3162 0,33 €
27797-2805X02028,5M59,329,3202 0,34 €
27797-2805X02528,5M59,334,3252 0,36 €
27797-2805X04028,5M59,349,3402 0,47 €
27797-2806X01628,5M69,325,3163,5 0,29 €
27797-2806X02028,5M69,329,3203,5 0,30 €
27797-2806X03028,5M69,339,3303,5 0,32 €
27797-2806X04028,5M69,349,3403,5 0,40 €
27797-2806X05028,5M69,359,3503,5 0,47 €
27797-2808X01628,5M89,325,3164,5 0,32 €
27797-2808X02028,5M89,329,3204,5 0,33 €
27797-2808X03028,5M89,339,3304,5 0,34 €
27797-2808X04028,5M89,349,3404,5 0,37 €
27797-2808X05028,5M89,359,3504,5 0,40 €
27797-2808X06028,5M89,369,3604,5 0,68 €
27797-2808X08028,5M89,389,3804,5 0,84 €