A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Polietilén.
Csavar, acél.
További információk:Állítóláb hatszögű felállítási felülettel. Merev kivitel.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 27796 Állítólábak, hatszöggel 111 kB

Rajzok

Állítólábak, hatszöggel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

D1HH1LSWTerhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
CADTartoz.ÁrRendelés
27796-2006X020M672720201,5 0,28 €
27796-2006X030M673730201,5 0,29 €
27796-2006X040M674740201,5 0,30 €
27796-2006X050M675750201,5 0,32 €
27796-2008X020M872720203 0,30 €
27796-2008X030M873730203 0,31 €
27796-2008X040M874740203 0,32 €
27796-2008X050M875750203 0,35 €
27796-2506X020M67,527,520251,5 0,29 €
27796-2506X030M67,537,530251,5 0,30 €
27796-2506X040M67,547,540251,5 0,31 €
27796-2506X050M67,557,550251,5 0,33 €
27796-2508X020M87,527,520253 0,27 €
27796-2508X030M87,537,530253 0,29 €
27796-2508X040M87,547,540253 0,31 €
27796-2508X050M87,557,550253 0,33 €
27796-2510X020M107,527,520254 0,33 €
27796-2510X030M107,537,530254 0,35 €
27796-3008X020M882820303 0,36 €
27796-3008X030M883830303 0,38 €
27796-3008X040M884840303 0,39 €
27796-3008X050M885850303 0,41 €
27796-3010X020M1082820303 0,38 €
27796-3010X030M1083830303 0,42 €