A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Poliamid.
Csavar, acél.
Kivitel:fekete.
Csavar, horganyzott.
További információk:Állítóláb hatszöggel és kereszthoronnyal a talp alján a szerelés megkönnyítésére.
Merev kivitel.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 27795 Állítólábak, kerek, hatszöggel 112 kB

Rajzok

Állítólábak, kerek, hatszöggel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

DD1HH1LSWTerhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
CADTartoz.ÁrRendelés
27795-3006X02030M6163620133 0,36 €
27795-3006X03030M6164630133 0,36 €
27795-3008X01530M8163115133 0,37 €
27795-3008X02030M8163620133 0,39 €
27795-3008X02530M8164125133 0,40 €
27795-3008X03030M8164630133 0,41 €
27795-3008X04030M8165640133 0,42 €
27795-4708X01547M8163115134 0,44 €
27795-4708X02047M8163620134 0,45 €
27795-4708X03047M8164630134 0,47 €
27795-4708X04047M8165640134 0,49 €
27795-4710X02047M10163620174 0,50 €
27795-4710X03047M10164630174 0,53 €