A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Poliamid.
Csavar, acél.
Kivitel:fekete.
Csavar, horganyzott.
További információk:Állítóláb kereszthoronnyal a talp alján a szerelés megkönnyítésére.
Merev kivitel.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 27794 Állítólábak, kerek 115 kB

Rajzok

Állítólábak, kerek

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

DD1HH1LTerhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
CADTartoz.ÁrRendelés
27794-3006X02030M61131203 0,34 €
27794-3006X03030M61141303 0,35 €
27794-3008X01630M81127163 0,37 €
27794-3008X02030M81131203 0,37 €
27794-3008X02530M81136253 0,38 €
27794-3008X03030M81141303 0,38 €
27794-3008X04030M81151403 0,40 €
27794-3010X02530M101136253 0,41 €
27794-3010X03030M101141303 0,44 €
27794-3010X03530M101146353 0,44 €
27794-4708X01647M81127164 0,42 €
27794-4708X02047M81131204 0,43 €
27794-4708X03047M81141304 0,43 €
27794-4708X04047M81151404 0,45 €
27794-4710X02047M101131204 0,55 €
27794-4710X03047M101141304 0,55 €
27794-4710X05547M101166554 0,68 €