A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Újdonságok

Nyomórugók/tekercselt nyomórugók a norelemtől

A norelem árukínálatában megtalálható nyomórugók, ill. tekercselt nyomórugók króm-szilícium-acélból készült négyszögletes profilú huzalból állnak. A nyomórugókat úgy tekercselték, hogy nyomásra reagáljanak.
A norelem árukínálatában megtalálható csavaros nyomórugók szabványos átmérője 10–25 mm és hossza 25–305 mm. A nyomórugók azonos hosszúságának és átmérőjének köszönhetően egyszerűen cserélhetők a különböző terhelési fokozatok között. Ezenkívül a nyomórugók speciális profilja nagy teherbírást kölcsönöz váltakozó és állandó terheléssel szemben, továbbá alkalmazható akár 230 °C-os üzemi hőmérsékleten is.

A tekercselt nyomórugók ipari felhasználása

Sokoldalú felhasználásuknak köszönhetően a tekercselt nyomórugókat többek között a szerszám-, gép- és berendezésgyártás területén használják.

Nyomórugók alkalmazási példái

Amikor gépegységeket kell mozgatni, akkor a norelem nyomórugókat/tekercselt nyomórugókat alkalmazzák. A kapcsoló érintkezők nyitása vagy zárása is a norelem felhasználási területei közé tartozik. Erőzáró csatlakozásként a tekercselt nyomórugókat például ajtórögzítőként vagy súrlódó tengelykapcsolóként is használják.

A nyomórugók élettartama

A nyomórugók élettartama befolyásolható, ha a rugóutat munkaútra és előfeszítési útra osztjuk. Minél kisebb a rugóút és a nyomórugó feszítetlen hossza közötti különbség, annál nagyobb a várható élettartam. Ezért a maximális élettartam biztosítása érdekében a tekercselt nyomórugók előfeszítése a lehető legnagyobb és a munkaút a lehető legkisebb legyen.

Rugóút

A rugóút (S) az a hosszúság, amely utat a nyomórugó az erőkifejtés hatására megtesz. A rugóút a munkaút és az előfeszítési út összege (számítási példa: L0 és L különbsége).

Előfeszítési út

Annak érdekében, hogy a rugó beszerelt állapotban ne bocsásson ki zajt és ne lazán helyezkedjen el a gépegységben, a rugókat mindig előfeszítéssel (VW) kell tervezni (számítás: L1 hossz < L0 hossz).

Munkaút

A munkaút a rugó lökete előfeszítés nélküli beszerelés esetében.

Hosszúság terhelés nélküli állapotban

A rugó hossza beszerelt és terhelés nélküli állapotban. A nyomórugók élettartamának meghosszabbítása érdekében a gyártás során a nyomórugókat hőkezelés és homokfúvás alá vetik, továbbá blokkmagasságra előfeszítik.

Blokkmagasság

A blokkmagasság a rugó magassága, ha a menetek közvetlenül egymáson fekszenek.

norelem nyomórugó típusok

A csavaros nyomórugók négyféle, különböző színnel jelölt terhelési fokozatban állnak rendelkezésre. A rugók azonos hosszúságúak és átmérőjűek, ezáltal felcserélhetők a különböző terhelési fokozatok. A követelményeknek megfelelően (mekkora erőre van szükség) egy bizonyos rúgótípust alkalmaznak.
A norelem árukínálata a következő terhelési fokozatokat, vastagságokat és rugótípusokat tartalmazza:
A rugók hossza, átmérője, ereje és színe megfelel az ISO 10243 szabványnak. Ebben a szabványban, többek között a négyszögletes keresztmetszetű nyomórugók beépítési méreteit és tűréseit határozzák meg.
A norelem a nyomórugók gyártójaként a teljes árukínálatban, ill. a webáruházban megtalálható összes termékhez rendelkezésre bocsájtja a megfelelő CAD-adatokat letöltésre vagy USB-pendrive-on.
A szerszámgép-, gép- és a készülékgyártásban a nyomórugók felhasználási területe azonos.
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83