A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Szigetelő anyag neoprén
Külső test, acél
Kivitel:Acél, horganyzott.További információk:A kétrészes kötésizolátorok arra szolgálnak, hogy stabil összeköttetést vagy hatékony szétkapcsolást biztosítsanak gépek vagy berendezések és a szomszédos modulok között.

10 - 285 kg terhelési tartományban alkalmazható.

A H méret az kötésizolátor magassága beszerelt állapotban.

A termékek színjelölése.
Sárga pont = Shore keménység 35.
Piros pont = Shore keménység 45.
Zöld pont = Shore keménység 55.
Kék pont = Shore keménység 65.
Fehér pont = Shore keménység 75.
Használat:Kötésizolátor alsó részét (P2) a lemez (P3) furatába (D3) préselik. A P3 lemez a legtöbb esetben az az alaplemez, amelyre a gépet vagy a berendezést felszerelik. Ezután az kötlsizolátor felső részét (P1) ráhúzzák az alsó részre (P2). Az utolsó lépésben az kötlsizolátor és az alaplemezt megfelelő csavarkötéssel a padlózathoz vagy egy másik gépegységhez rögzítik. Javasoljuk, hogy helyezzen a felső rész (P1) és a csavar közé egy alátétkorongot, hogy védje a neoprént a csavartól. A D= 31,8 mm átmérőjű kötésizolátorhoz a 07305-12 sz. alátétkorongot, a D= 47,5 mm átmérőjű kötésizolátorhoz pedig a 07305-18 sz. alátétkorongot javasoljuk. A kötésizolátor mind függőlegesen, mind vízszintesen felszerelhető. A különböző terhelési adatokat is figyelembe kell venni.Hőmérséklet-tartomány:-30 °C-tól +80 °C-ig.Figyelem:- Nem szabad túllépni a hőmérséklet-tartományt, különben nem garantálható a teljes működésképesség.
- Nem ellenálló maró tisztítószerekkel, benzinnel és olajjal szemben.
- Lehetőleg kerülje el az érintkezést éles tárgyakkal, hogy kizárja a neoprén megsérülésének lehetőségét.
- Összeszerelt állapotban be kell tartani a H méretet, hogy elkerüljük a kötésizolátor kilazulását.
Figyelembe veendő:A felhasznált alaplap/oldallap előírt vastagságát (H2/H3) be kell tartani kötésizolátor optimális működése érdekében.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 26131 Kötésizolátorok, neoprén, kétrészes 247 kB

Rajzok

Kötésizolátorok, neoprén, kétrészes

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számD

D1D2D3HH1H2H3Shore
keménység
RF (vastagság H2) =
axiális terhelés
F1 (vastagság H2) =
radiális terhelés
CADTartoz.ÁrRendelés
26131-3183183531,89,919,81931,812,79,4-35+50,752010 7,88 €
26131-3183184531,89,919,81931,812,79,4-45+50,754015 7,88 €
26131-3183185531,89,919,81931,812,79,4-55+50,756520 7,88 €
26131-3183186531,89,919,81931,812,79,4-65+50,7511525 7,88 €
26131-3183187531,89,919,81931,812,79,4-75+50,7514030 7,88 €
26131-4754933547,513,533,331,849,319,812,714,235+51,53020 11,68 €
26131-4754934547,513,533,331,849,319,812,714,245+51,55540 11,68 €
26131-4754935547,513,533,331,849,319,812,714,255+51,57560 11,68 €
26131-4754936547,513,533,331,849,319,812,714,265+51,512080 11,68 €
26131-4754937547,513,533,331,849,319,812,714,275+51,5175130 11,68 €
Rendelési szám

F (vastagság H3) =
axiális terhelés
F1 (vastagság H3) =
radiális terhelés
Frekvencia Hz
(vastagság H2)
Frekvencia Hz
(vastagság H3)
Forgatónyomaték Nm
(vastagság H2)
Forgatónyomaték Nm
(vastagság H3)
CADTartoz.ÁrRendelés
26131-31831835--15-10- 7,88 €
26131-31831845--15-10- 7,88 €
26131-31831855--15-10- 7,88 €
26131-31831865--15-10- 7,88 €
26131-31831875--15-10- 7,88 €
26131-47549335602515121314 11,68 €
26131-47549345803015121314 11,68 €
26131-475493551104015121314 11,68 €
26131-475493651757515121314 11,68 €
26131-4754937528512515121314 11,68 €
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
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83