A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:5.6 szilárdságú acél vagy nemesacél fémalkatrészek.
Elasztomer természetes kaucsuk, közepes keménységű, 55° Shore A.
Kivitel:Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk:A gumiütközők az rugalmas ütközők széles körben elterjedt szerkezeti elemei. Megtalálhatók például berendezések, motorok, kompresszorok, szivattyúk és vizsgálógépek rögzítésében.

Hőmérséklet-tartomány:-30 °C és +80 °C között.Egyedi igényre:Más Shore-keménységek.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 26102 Gumiütköző acél vagy nemesacél, B típus 173 kB

Rajzok

Gumiütköző acél vagy nemesacél, B típus

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

Alaptestű
anyaga
DHGLTRugómerevség
N/mm
Terhelés
N
CADTartoz.ÁrRendelés
26102-00800855Acél88M3633517 1,12 €
26102-01001055Acél1010M41047575 1,12 €
26102-01001555Acél1015M41045060 1,24 €
26102-01500855Acél1510M4104130130 1,21 €
26102-01501555Acél1515M4104100120 1,24 €
26102-02001555Acél2015M6186325390 1,30 €
26102-02002055Acél2020M6186130260 1,30 €
26102-02002555Acél2025M618695210 1,51 €
26102-02501555Acél2515M6186333399 1,52 €
26102-02502055Acél2520M6186195410 1,62 €
26102-02502555Acél2525M6186117257 1,62 €
26102-02503055Acél2530M6186100300 1,78 €
26102-03001555Acél3015M8238590708 1,82 €
26102-03002055Acél3020M8238280560 1,94 €
26102-03002555Acél3025M8238180396 1,92 €
26102-03003055Acél3030M8238168504 2,12 €
26102-03004055Acél3040M823888308 2,17 €
26102-04002055Acél4020M8238700840 2,68 €
26102-04003055Acél4030M8238273820 2,67 €
26102-04004055Acél4040M8238189660 3,14 €
26102-05002055Acél5020M10281014712500 3,43 €
26102-05002555Acél5025M1028106301386 3,46 €
26102-05003055Acél5030M1028105451635 3,46 €
26102-05004055Acél5040M1028103101116 3,47 €
26102-05005055Acél5050M102810180900 3,95 €
26102-06004055Acél6040M1028105001750 5,15 €
26102-07004555Acél7045M1028106002400 6,63 €
26102-07502555Acél7525M12371224403660 5,54 €
26102-07504055Acél7540M1237127002450 6,78 €
26102-07505055Acél7550M1237125202600 7,58 €
26102-07505555Acél7555M1237123962178 7,98 €
26102-008008551Nemesacél88M3833517 1,91 €
26102-010010551nemesacél1010M41047575 1,91 €
26102-015010551nemesacél1510M4104-- 1,97 €
26102-020020551Nemesacél2020M6186130260 2,62 €
26102-025020551Nemesacél2520M6186195410 2,42 €
26102-030020551Nemesacél3020M8238280560 2,74 €
26102-040020551Nemesacél4020M8238700840 4,59 €