A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Újdonságok
Gumiütközők
A norelem gumiütközők széles körben használatos szerkezeti és szabványelemek elasztikus csapágyazáshoz. A gumiütközők robusztusak és hatékonyan tompítják és csillapítják a lökéseket. Ez különösen ismétlődő lökőerők és végütközővel ellátott gyorsulások esetén fontosak. A norelem gumiütközői segítenek a gépen jelentkező rázkódások csillapításában és a tompításában.

Felhasználási területek

A csillapítóelemek termékcsaládjába tartozó gumiütközőket a legkülönbözőbb ipari és kisipari területen nyomó és nyíró terheléseknél főleg a kinetikus energia elvezetésére használják. Ugyanakkor nyíróterhelések esetében a norelem gumiütközők lényegesen kevésbé terhelhetők, mint nyomó terheléseknél. A terhelési adatok a Gumiütközők műszaki adatai c. oldalon találhatók.

Többek között berendezések, motorok, kompresszorok, szivattyúk és bevizsgáló gépek csapágyazásainál alkalmazzák őket. A gumiütközőket gyakran használják ajtóütközőként vagy zajcsillapító elemként.

Gumiütközők fajtái

A norelem webáruházában különböző keménységi fokozatú gumiütközőket kínál. A természetes kaucsuk és az acél vagy nemesacél kombinációja hosszú élettartamot és megbízható csillapítást kölcsönöz.
A szerelési igényeknek megfelelően a norelem belső vagy külső menetes gumiütközőket kínál. A konstrukciótól függően a gumiütközők a formájuknak megfelelően vezetik le az energiát.
A szűkített gumikontúr optimális csillapítást fejt ki például nagy radiális kilengéssel járó szegélyterhelések esetén. Ezzel szemben a csúcsba összefutó gumiütközők különösen jók főleg az erős lökő terhelések tompítására. A tervezéstől függően a felhasználási lehetőségek változatosak. A gumiütközők a gépek környezetében sokféleképpen felhasználhatók.

Gumiütközők típusai

Az adott gumiütköző típusa határozza meg, hogy az adott menetes gumiütköző milyen ipari vagy gépgyártási folyamatban való felhasználásra alkalmas.

A típus: Az A típusú norelem gumiütközők mindkét végén külső menet található.

B típus: A B típusú gumiütközők az ellentétes végükön található belső és külső menettel használhatók, ill. beszerelhetők.

C típus: A C típusú termékcsaládba tartozó gumiütközők mindkét végén belső menet található.

D típus: A D típusú termékkategóriába tartozó gumiütközők külső menettel, valamint a látható felületen természetes kaucsuk bevonattal rendelkeznek, amely lökésgátlóként a mozgatott tömeg esetében a rugóút korlátozására szolgál.

E típus: Az E típusú gumiütközők menetükkel különböznek a D típustól. A norelem E típusú gumiütközői belső menettel rendelkeznek.

Gumiütközők nemesacélból

A nemesacélból készült norelem gumiütközők szürke színű elasztikus, természetes kaucsukból álló bevonattal rendelkeznek, amelyek közepes keménységi foka 55° Shore A. A fémtiszta felületű, rozsdamentes kivitelű nemesacél gumiütközők -30 °C - +80 °C hőmérséklet-tartományban alkalmazhatók. A norelem webáruházban különböző kivitelek kaphatók, mint pl. gumiütköző, nemesacél, B típus, C típus, E típus és D típus (külső menettel lökésgátlóként vagy olyan gépeknél, amelyeket nem rögzítenek tartósan az alapzathoz).

Gumiütközők acélból vagy nemesacélból

A fekete színű természetes kaucsukkal bevont acél vagy nemesacél gumiütközők közepes keménységi foka 55° Shore A. Az acél kivitelű gumiütközők (szilárdsága 5.6) felülete horganyzott, a nemesacél kivitelű gumiütközőké pedig fémtiszta.
A gumiütközők külső menetekkel (A típus), külső menettel (B típus), belső menettel (C típus) vagy külső menettel (D típus, külső menettel lökésgátlókénti alkalmazáshoz, vagy olyan gépeknél, amelyeket nem rögzítenek tartósan az alapzathoz) kaphatók a norelem webáruházában.
A fémtiszta és rozsdamentes nemesacél kivitelű gumiütközők -30 °C - +80 °C hőmérséklet-tartományban használhatók.

Gumiütközők, szűkített

A szűkített gumikontúros gumiütközők csökkentik a gumi nagy szegélyterheléseit radiális elhajlás esetén, és ezzel növelik a géprészek élettartamát. A szűkített kivitelű norelem gumiütközők kaphatók CT típusban(belső menet) vagy két külső menettel (AT típus).

Gumiütközők, parabola alakú

A

parabola alakú gumiütközők egy külső menettel és csúcsban végződő elasztikus, természetes kaucsukból álló gumibevonattal rendelkeznek. A gumiütközőket mindig olyan esetben alkalmazzák, ha kifejezetten lökések hatékony tompítására, ill. csillapítására van szükség.

Gumiütközők, kúpos

A kúpos alakú gumiütközők formájukban különböznek a parabola alakú gumiütközőktől. Nem végződik csúcsban, viszont lökéstompító tulajdonságokkal rendelkeznek.

Gumiütközők, gömbölyű

A norelem gumiütközők, gömbölyű, belső menetesek és a kúpos és parabola alakú gumiütközőhöz hasonlóan lökések tompítására és csillapítására használhatók.

Gumiütközők, szívólábas

A gumiütközők, DS típus, szívólábas, külső menettel rendelkeznek és berendezések csapágyazásánál, valamint lökésgátlóként, mozgó tömegek rugóútjának korlátozására alkalmasak.

Gumiütközők (ajtópuffer)

A gumiütközők, TP típus, ajtópuffer, közepén furat helyezkedik el, aminek segítségével egyszerűen felcsavarozhatók. Ezenkívül gépekhez készüléklábként is felhasználhatók.

Gumiütköző tartozékok

Gumi ütközősín

Nagy lökőerők felvételéhez és nagy tömegek alátámasztásához a norelem teljes árukínálata tartalmazza a norelem gumi ütközősíneket. Ezek nagy lökőerők és nagy tömegeket felvételére szolgálnak. A gumi ütközősínek acélból készülnek, fekete lakk vagy horganyzott kivitelben kaphatók.

O-alakú gumibak

A norelem gumiütköző termékcsalád egyik további tartozéka a horganyzott acélból készült O-alakú gumibak. Az O-alakú gumibakok nagyon lágy rugózási tulajdonsággal rendelkeznek, aminek köszönhetően alacsony frekvenciájú csapágyaknak is nevezik őket. Ezek biztosítják a műszerek, elektromos géprészek rázkódásmentes alátámasztását, valamint könnyű géprészek és finommechanikai készülékek rögzítését.

Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83