A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Poliéteruretán.Kivitel:Zártcellás poliéteruretán.További információk:A zártcellás poliéteruretán csillapító lapok hatékonyan képesek elnyelni az ütésszerű és a tartós terheléseket.

A csillapító lapok utólag megmunkálhatók és méretre szabhatók.
Ezen felül sorolni is lehet a csillapító lapokat egymás mellé a csillapítandó felület növelése érdekében.

Piros = puha.
Zöld = közepes.
Bordó = kemény.
Hőmérséklet-tartomány:-30 °C-tól +70 °C-ig.Egyedi igényre:További sűrűségek.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 26150 Csillapító lapok 181 kB

Rajzok

Csillapító lapok

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlaptest
színe
B

HLSűrűség
(kg/m3)
Statikus
állandó terhelés
(N/mm2)
Dinamikus
terhelési tartomány
(N/mm2)
CADTartoz.ÁrRendelés
26150-100125165piros10012,51001650,0100,016 2,80 €
26150-100250165piros100251001650,0100,016 4,88 €
26150-100125460zöld10012,51004600,1700,260 6,31 €
26150-100250460zöld100251004600,1700,260 11,20 €
26150-1001251000bordó10012,510010001,9002,800 15,36 €
26150-1002501000bordó1002510010001,9002,800 27,16 €
26150-200125165piros20012,52001650,0100,016 11,20 €
26150-200250165piros200252001650,0100,016 19,50 €
26150-200125460zöld20012,52004600,1700,260 25,25 €
26150-200250460zöld200252004600,1700,260 44,80 €
26150-2001251000bordó20012,520010001,9002,800 61,45 €
26150-2002501000bordó2002520010001,9002,800 108,65 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83