text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag

1.0401 betétedzett acél (C15) vagy 1.4301 nemesacél.

Kivitel
Hengerelt acél, fémtiszta.
Hengerelt nemesacél, fémtiszta.
További információk
Nagy pontosságú hengerelt trapézmenetes orsók.
ISO trapézmenet a DIN 103 szerint.

Két bekezdésű menetesorsók esetén az előtoló mozgás kétszer olyan nagy, mint az egy bekezdésű trapézmenetes orsók esetében. A nagy emelkedés miatt nincs önbiztosítás.

Két bekezdésű menetesorsó megnevezése a Tr 12x6 P3 példa alapján.
Tr = trapézmenet.
12 = külső átmérő.
6 = menetemelkedés (tengelyirányú mozgás egy fordulat esetén).
P3 = a két menetemelkedés közötti távolság.

7e tűrésosztály
0,3 / 300 mm emelkedési pontosság
Hossz ráhagyással fűrészelve, nem sorjátlanított végek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak