Anyag
Orsó, acél 1.1213 vagy nemesacél 1.4112.
Anya, acél 1.3505 vagy nemesacél 1.4034.
Anya, acél 1.3505 vagy nemesacél 1.4034.
Kivitel
Köszörült orsó és anya, indukciós edzésű 62 ±2 HRC keménységre, polírozott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Orsó, acél 1.1213 vagy nemesacél 1.4112.
Anya, acél 1.3505 vagy nemesacél 1.4034.
Anya, acél 1.3505 vagy nemesacél 1.4034.
Kivitel
Köszörült orsó és anya, indukciós edzésű 62 ±2 HRC keménységre, polírozott.
További információk
Miniatűr golyósorsók készre megmunkált tengelyvégekkel és becsavarozható hengeres anyával. Kiszállításkor beolajozva. Utánkenés ajánlott.
C5 pontossági osztály szerint készült. Előfeszítés nélkül axiális játékkal (max. 0,008 mm).
Precíziós orsók az optika, az élelmiszeripar, az automatizálás, az orvostechnika, a hadiipar, az űrtechnika és a műszeripar területén történő felhasználásra.
C5 pontossági osztály szerint készült. Előfeszítés nélkül axiális játékkal (max. 0,008 mm).
Precíziós orsók az optika, az élelmiszeripar, az automatizálás, az orvostechnika, a hadiipar, az űrtechnika és a műszeripar területén történő felhasználásra.
Figyelem
A becsavarható hengeres anyát nem lehet szerelési segédeszköz nélkül az orsóról eltávolítani, mert különben a golyók kiesnek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.