A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Ház, acél.Kivitel:Ház, barnított.További információk:Az orsócsapágyazás tengelymagassága össze van hangolva a 24078-01 rögzített csapágyegységgel. A szabad csapágyegységek egy mélyhornyú golyóscsapággyal rendelkező házból állnak, amely tengelyirányban igazodik az orsó hosszirányú nyúlásához.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 24078-02_B Mozgó csapágyegységek blokk kivitelben, B alak 223 kB

Rajzok

Mozgó csapágyegységek blokk kivitelben, B alak

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakMéretB

B1D1D2E1HH1H2LAlapteherbírás
dinamikus
N
Alapteherbírás
statikus
N
CADTartoz.ÁrRendelés
24078-02-010B10703689524325242032501400 29,45 €
24078-02-012B127036109524325242045501960 31,14 €
24078-02-015B158041159604930252056002840 36,90 €
24078-02-020B2095562011755830252693005000 43,29 €

További cikkek ebben a kategóriában

Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83