A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Ház, acél.Kivitel:Ház, barnított.További információk:Az orsócsapágyazás tengelymagassága össze van hangolva a 24078-02 szabad csapágyegységgel. A rögzített csapágyegységek 2 axiális ferde hatásvonalú golyóscsapággyal (tömítéssel) rendelkező házból állnak. Az előfeszítés előtétkarimával történik. Berendezésgyűrűkkel és egy biztosító anyával.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 24078-01_B Rögzített csapágyegységek blokk kivitelben, B alak 178 kB

Rajzok

Rögzített csapágyegységek blokk kivitelben, B alak

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakMéretB

B1D1D2E1HH1H2LL1L2SWTAlapteherbírás
dinamikus
N
Alapteherbírás
statikus
N
Merevség K
(N/µm)
CADTartoz.ÁrRendelés
24078-01-010B1070361095243252424629,5165,56500280095 66,20 €
24078-01-012B1270361295243252424629,5195,570003100102 69,40 €
24078-01-015B15804115116050302525636221075003500114 81,00 €
24078-01-020B2095562011755830254210503011175003500145 97,20 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83