text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Orsó, 1.1213 acél.
Anya, 1.3505 acél.
Műanyag lehúzó.
Kivitel
Hengerelt orsó, indukciós edzésű 62 ±2 HRC keménységre, polírozott.
Anya, köszörült, a futópálya indukciós edzésű 62 ±2 HRC keménységre, polírozott.
További információk
Golyóscsavarok gótikus csúcsíves profillal 5 mm vagy 10 mm emelkedéssel. Egybekezdésű, jobbra emelkedő. Hengeres golyósanya csavarmenettel az ISO 3408 (DIN 69051) szerint.
C7 pontossági osztályba gyártva (tűrés ±50 µ / 300 mm). Előfeszítés nélkül, P0 axiális játékkal (max. 0,08 mm).

A becsavarható hengeres anya D=16 méretben lehúzó nélküli.
Figyelem
A becsavarható hengeres anyát nem lehet szerelési segédeszköz nélkül az orsóról eltávolítani, mert a golyók kiesnek.
Egyedi igényre
A golyósorsókat az Önök kívánsága alapján egy részletes rajz szerint készítjük el.
Max. gyártási hosszúság 5600 mm.

Más pontossági osztályokban és előfeszítésekkel is rendelhető (lásd a műszaki utasítást).
Rajzi hivatkozás
M) kenőfurat
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak

Golyósorsók

A norelem golyósorsóit főként szerszámgépgyártásban használják. Tipikus példa erre az esztergagépeken történő felhasználás, ahol munkadarab- vagy szerszámtartókat kell elhelyezni. A forgó mozgás hosszirányú mozgássá alakul át, vagy fordítva.

Más, egymáson csúszó alkatrészekkel rendelkező menetes orsókkal ellentétben a golyósorsók előnye, hogy kisebb súrlódást okoznak. Ez azért van így, mert a kisebb hajtási teljesítmény nagyobb mozgási sebességet eredményez. Ezenkívül nagyobb a pozicionálási pontosságuk és kisebb a kopásuk.