A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél.Kivitel:Fémtiszta.További információk:Zsugorgyűrű üreges tengelynek tengellyel való összekapcsolására. Ezeket kívülről helyezik fel az agyra, és a belső átmérőjüknek az ék alakú felületek körüli csökkenése révén feszültséget keltenek az agyon. Ezáltal sajtoló illesztés keletkezik az agy és a tengely között. Alkalmasak statikus, dinamikus és impulzív igénybevételekhez.

- nagyon magas forgatónyomatékok
- nincs axiális tengely/agy eltolódás a szereléskor
- önközpontosító

23380-01-4072 kivitel nagyszilárdságú csavarokkal (ISO 4762).
Szerelés:Távolítsa el a meglévő szállítási biztosításokat. A tengelyt, a persely belső és külső átmérőjét tisztítsa meg és kissé olajozza be. Ne használjon MoS2 anyagot vagy zsírt. Húzza rá a zsugorgyűrűt a perselyre. Ezután az egységet (zsugorgyűrű/persely) húzza rá a tengelyre és állítsa megfelelő pozícióba. A feszítőcsavarokat kézzel sorban kissé húzza meg. Ezután a feszítőcsavarokat sorban egymás után több lépésben húzza meg a megadott MS meghúzási nyomatékkal.
1. meghúzás kb. 33% MS-értékkel
2. meghúzás kb. 66% MS-értékkel
3. meghúzás 100% MS-értékkel

Leszerelés: minden csavart egymás után fokozatosan lazítson meg, de ne csavarjon ki teljesen a menetekből. A zsugorgyűrű rendszerint magától meglazul.
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 23382 Zsugorgyűrűk B-forma 318 kB
 Szorítópatronok és zsugorgyűrűk áttekintése 82,1 kB

Rajzok

Zsugorgyűrűk B-forma

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számMS meghúzó nyomatéknál
átvihető
nyomaték M, Nm
MS meghúzó nyomatéknál
átvihető
axiális erő F, kN
Felületi nyomás
a P kerékagyon
N/mm²
Szorítócsavarok
száma
Szorítócsavarok
meghúzó nyomatéka
MS, Nm
CADTartoz.ÁrRendelés
23382-184480/11011/143894 x M612 22,64 €
23382-2047150/18018/203424 x M612 22,86 €
23382-2450160/210/28017/20/253295 x M612 24,46 €
23382-3060270/320/36023/25/283416 x M612 26,59 €
23382-3672510/710/95037/47/584835 x M835 26,88 €
23382-3872480/650/86036/43/524605 x M835 28,67 €
23382-4080810/880/96048/50/523396 x M835 28,67 €
23382-4480800/890/105052/57/603416 x M835 36,38 €
23382-50901500/1700/200079/87/943868 x M835 36,38 €
23382-551001600/2000/240078/88/993608 x M835 36,38 €
23382-601102200/2500/270092/98/1053169 x M835 36,83 €
23382-621102200/2500/270092/98/1053189 x M835 36,83 €
23382-681152400/3000/380094/111/1283299 x M835 45,09 €
23382-751383700/4700/5800135/156/17742410 x M1070 45,09 €
23382-801414200/5200/6300141/160/18039910 x M1070 57,50 €
Rendelési számD

D1DWBLL1CADTartoz.ÁrRendelés
23382-1844184415/16191513 22,64 €
23382-2047204717/1819,315,313,5 22,86 €
23382-2450245019/20/22221815 24,46 €
23382-3060306024/25/26242017 26,59 €
23382-3672367227/30/3327,52218,5 26,88 €
23382-3872387227/30/3327,52218,5 28,67 €
23382-4080408034/35/3729,52420,5 28,67 €
23382-4480448035/36/3729,52420,5 36,38 €
23382-5090509038/40/4231,52622 36,38 €
23382-551005510042/45/4834,52925 36,38 €
23382-601106011048/50/5234,52924,5 36,83 €
23382-621106211048/50/5234,52924,5 36,83 €
23382-681156811550/55/6034,52924,5 45,09 €
23382-751387513855/60/6537,53126,3 45,09 €
23382-801418014160/65/7037,53126 57,50 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83