A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél.Kivitel:Fémtiszta.További információk:Zsugorgyűrű üreges tengelynek tengellyel való összekapcsolására. Ezeket kívülről helyezik fel az agyra, és a belső átmérőjüknek az ék alakú felületek körüli csökkenése révén feszültséget keltenek az agyon. Ezáltal sajtoló illesztés keletkezik az agy és a tengely között. Alkalmasak statikus, dinamikus és impulzív igénybevételekhez.

- nagyon magas forgatónyomatékok
- nincs axiális tengely/agy eltolódás a szereléskor
- önközpontosító

23380-01-4072 kivitel nagyszilárdságú csavarokkal (ISO 4762).
Szerelés:Távolítsa el a meglévő szállítási biztosításokat. A tengelyt, a persely belső és külső átmérőjét tisztítsa meg és kissé olajozza be. Ne használjon MoS2 anyagot vagy zsírt. Húzza rá a zsugorgyűrűt a perselyre. Ezután az egységet (zsugorgyűrű/persely) húzza rá a tengelyre és állítsa megfelelő pozícióba. A feszítőcsavarokat kézzel sorban kissé húzza meg. Ezután a feszítőcsavarokat sorban egymás után több lépésben húzza meg a megadott MS meghúzási nyomatékkal.
1. meghúzás kb. 33% MS-értékkel
2. meghúzás kb. 66% MS-értékkel
3. meghúzás 100% MS-értékkel

Leszerelés: minden csavart egymás után fokozatosan lazítson meg, de ne csavarjon ki teljesen a menetekből. A zsugorgyűrű rendszerint magától meglazul.
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 23380 Zsugorgyűrűk A-forma 342 kB
 Szorítópatronok és zsugorgyűrűk áttekintése 82,1 kB

Rajzok

Zsugorgyűrűk A-forma

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számMS meghúzó nyomatéknál
átvihető
nyomaték M, Nm
MS meghúzó nyomatéknál
átvihető
axiális erő F, kN
Felületi nyomás
a P kerékagyon
N/mm²
Szorítócsavarok
száma
Szorítócsavarok
meghúzó nyomatéka
MS, Nm
CADTartoz.ÁrRendelés
23380-143730/37/488/8/102783 x M42,4 17,36 €
23380-164170/90/11015/18/203364 x M54 17,53 €
23380-184490/100/12016/18/202994 x M54 18,63 €
23380-2046110/140/16020/22/243365 x M54 18,63 €
23380-2150200/230/26031/34/373846 x M55 19,97 €
23380-2450240/270/30032/35/383366 x M55 19,97 €
23380-3052350/400/44038/41/432617 x M55 22,93 €
23380-3672590/690/70053/58/583035 x M612 25,72 €
23380-3872700/770/78062/65/632956 x M612 25,92 €
23380-4072720/730/79061/59/623106 x M612 27,89 €
23380-4480800/1000/105063/73/763127 x M612 30,26 €
23380-4880900/1050/120065/72/782607 x M612 31,58 €
23380-50901350/1500/170089/96/1033148 x M612 37,57 €
23380-551001300/1550/180078/87/962488 x M612 45,09 €
23380-621102400/2650/2800126/133/13633012 x M612 46,26 €
23380-681151900/2250/285095/104/12124510 x M612 49,42 €
23380-751382650/3300/4050121/139/1582777 x M830 61,93 €
23380-801453200/3900/4600126/143/1602597 x M830 65,37 €
Rendelési számD

D1DWBLL1L2CADTartoz.ÁrRendelés
23380-1437143710/11/1214,81295 17,36 €
23380-1641164112/13/1418,515126,25 17,53 €
23380-1844184414/15/1618,515126,25 18,63 €
23380-2046204615/16/172117,5127 18,63 €
23380-2150215016/17/1822,519158 19,97 €
23380-2450245019/20/2122,519158 19,97 €
23380-3052305224/25/262622,5189,5 22,93 €
23380-3672367228/30/3127,523,51810 25,72 €
23380-3872387229/30/3130262110,5 25,92 €
23380-4072407230/31/3228,524,51910,5 27,89 €
23380-4480448032/35/3630262011 30,26 €
23380-4880488036/38/4030262211 31,58 €
23380-5090509038/40/4231,527,522,512 37,57 €
23380-551005510042/45/4834,530,52313 45,09 €
23380-621106211048/50/5234,530,52313 46,26 €
23380-681156811550/55/6034,530,523,513 49,42 €
23380-751387513855/60/6537,832,52514 61,93 €
23380-801458014560/65/7037,832,52514 65,37 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83