Anyag
1.0718 acél.
1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta
Nemesacél, fémtiszta
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
1.0718 acél.
1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta
Nemesacél, fémtiszta
További információk
A merev tengelykapcsolók nagy forgatónyomatékokat visznek át torzulásmentesen és játékmentesen. Akkor kerülnek felhasználásra, ha nincsenek tengelycsapágyazások vagy beigazítási hibák. Kopásálló és karbantartást nem igényel. Rögzítőcsavaroknak köszönhetően a csavarok nem lazulnak ki rezgés miatt.
A max. névleges nyomaték átvitele csak a tengelyek optimális összeszerelése és mérettartóssága esetén érhető el.
Max. fordulatszám 4000 f/perc.
A max. névleges nyomaték átvitele csak a tengelyek optimális összeszerelése és mérettartóssága esetén érhető el.
Max. fordulatszám 4000 f/perc.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C - +175 °C.
Egyedi igényre
Egyéb méretek.
Csúszóékhornyos kivitel DIN 6885/1, tűrés P9.
Csúszóékhornyos kivitel DIN 6885/1, tűrés P9.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.