Anyag
Poliuretán tengelykapcsoló-rendszer 98° Shore A keménységgel, alumínium agy.
Kivitel
Fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Poliuretán tengelykapcsoló-rendszer 98° Shore A keménységgel, alumínium agy.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A persely rögzítése hernyócsavarral kedvező költségű megoldás a radiális szorítóperselyes elasztomer körmös tengelykapcsolókhoz (23022). A perselyek hernyócsavarokkal történő rögzítése jelentősen rövidebb szerelési időket eredményez. A tengelykapcsolók teljesen összeszerelt állapotban szerelhetők össze, illetve dugaszos szerelés is lehetséges. A csillag enyhe beolajozása minimálisra csökkenti a szerelési erőhatást. Ügyeljen a hernyócsavar szükséges meghúzási nyomatékára. A szétszerelés megkönnyítéséhez a tengelyek sima karimával történő ellátását javasoljuk.
Felszerelés
A tengelycsapok összekapcsolását a perselyfurattal átmeneti illesztéssel kell megoldani. A játék legalább 0,01 mm és legfeljebb 0,04 mm lehet, pl.
Tengely Ø 6 f7
Persely Ø 6 H8.
D min. értéknél kisebb átmérők is lehetségesek, a tengelykapcsoló névleges nyomatékának biztonságos átvitele azonban tovább nem garantálható.
Tengely Ø 6 f7
Persely Ø 6 H8.
D min. értéknél kisebb átmérők is lehetségesek, a tengelykapcsoló névleges nyomatékának biztonságos átvitele azonban tovább nem garantálható.
Egyedi igényre
D1 és D2 kívánt perselyfurat tűrési osztállyal vagy tűrési mezővel.
Rajzi hivatkozás
1) Elasztomer csillag
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.