A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Újdonságok
  • Tengelykapcsolók - norelem mozgat

Merev tengelykapcsolók a norelemtől

A gyakorlatban gyakran alkalmaznak merev tengelykapcsolókat, amikor két, egy vonalban fekvő tengelyt kell egymáshoz csatlakoztatni. A merev tengelykapcsolók különösen jól megállják a helyüket nagy fordulatszámok mellett, rendkívüli feltételek között is.

A merev tengelykapcsolók működési módja

Az erőzáras tengely-agy kapcsolat kiegészítő reteszhorony nélkül is biztonságos, játékmentes nyomatékátvitelt biztosít. Alacsony tömegtehetetlenségi nyomatékok és nagyon jó kiegyenlítés garantálják a kiemelkedő dinamikus viselkedést magas fordulatszámok esetén is. A tengelykapcsolók alapvetően kopásállóak és nem igényelnek karbantartást. Az alkalmazási lehetőségek az általános gépgyártás igényes hajtóműrendszereitől kezdve a mérés- és szabályozástechnikai alkalmazásokon keresztül a szerszámgépek orsó- és tengelyhajtásáig terjednek. További jellemző alkalmazási példák a textilipari, csomagolóipari és famegmunkáló gépekben, valamint ipari robotokban és többorsós fúrófejekben fordulnak elő.

A merev tengelykapcsolók előnyei és tulajdonságai

A mechanikus számára a merev tengelykapcsolók magas fodulatszámok mellett is nagyfokú stabilitása jelent előnyt. Ekkor nagyon fontos, hogy ne lépjenek fel tengely-elmozdulások, vagy akár eltérés az egytengelyűségtől. További előnyök:

• nagy csavarodási merevség dinamikus terhelésváltozás mellett

• alacsony tömegtehetetlenségi nyomaték

• szögtartó erőátvitel

• nagy hőállóság

• csavarkötések rezgésállósága, nincs kilazulás

• csekély kopás (kevés karbantartást igényel)

A norelem merev tengelykapcsolói kibírják a 4000 ford./perc fordulatszámot és felhasználhatók -40 °C és +175 °C közötti hőmérséklet-tartományban. A merev tengelykapcsolók egy- és kétrészes kivitelben kaphatók. A kétrészes kivitelt héjas tengelykapcsolónak is nevezik. A norelem összes tengelykapcsolója acél és nemesacél kivitelben áll rendelkezésre. Alapkivitelben a merev tengelykapcsolók átmenő furattal Ø8 mm - Ø50 mm átmérőjű tengelyekhez szállíthatók.
A 23050 számú tengelykapcsoló hasított, a 23052 számú pedig osztott kivitelű. Mindkét változat nagyon robusztus és hosszú élettartamú. Az egyrészes merev tengelykapcsoló teljesen körülveszi a tengelyt anélkül, hogy megsértené azt és ezzel nagy csavaróerőt hoz létre. Az osztott tengelykapcsolót akkor is be lehet szerelni, ha a tengely mindkét vége már a végleges helyzetben van (a tengelykapcsoló feltolása már nem lehetséges).

A merev tengelykapcsolók felhasználási területei

A merev tengelykapcsolók fő felhasználási területei magukba foglalják a szállítástechnikát, csomagolóipart, gépgyártást, félvezető kutatást, de az autóipart is. További felhasználási területek:

• különgépgyártás

• mérőrendszerek

• szerszámgépek

• hűtéstechnika

• zsiliptechnika

• textilipar

• élelmiszeripar

son
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83