A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél.Kivitel:Fémtiszta.További információk:Szorítópatron kis tömeg- és tehetetlenségi nyomatékkal. Egyszerű csatlakozás és kioldás – a tengelyeken nincs berágódás. Tökéletes a játék nélküli kapcsolatokhoz. Kiváló koncentrikusság és körmozgás. Hornyolt és hornyolás nélküli tengelyekkel is használható.

- 5 és 35 mm közötti tengelyátmérő esetén
- nagy forgatónyomatékokhoz
- csekély axiális eltolódás szerelés közben
- öncentírozó
Szerelés:A tengelynek és a perselynek olaj-, zsír- és szennyeződésmentesnek kell lennie. A szorítópatront ne zsírozza. A szorítópatront helyezze be a perselyfoglalatba, majd tolja a tengelyre. Az anyacsavart kézzel húzza meg, majd egy nyomatékkulccsal húzza meg a megadott meghúzási nyomatékkal.Tűrések:Tengelyátmérő és perselyfurat
A-forma ±0,04 mm.
B-forma ±0,08 mm.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 23368 Szorítópatronok központi anyával 173 kB
 Szorítópatronok és zsugorgyűrűk áttekintése 82,1 kB

Rajzok (áttekintés)

Szorítópatronok központi anyával

Szorítópatronok központi anyával, A-forma

több információ

Rajzok

Szorítópatronok központi anyával, A-forma

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakDD1LL1L2SWMS meghúzó nyomatéknál
átvihető
nyomaték M, Nm
MS meghúzó nyomatéknál
átvihető
axiális erő F, kN
Felületi nyomás
a P kerékagyon
N/mm²
Szorítócsavarok
meghúzó nyomatéka
MS, Nm
CADTartoz.ÁrRendelés
23368-0516A516199,531310411018 20,87 €
23368-0616A616199,5313134,311018 20,87 €
23368-0720A7202211316133,76520 21,50 €
23368-0820A8202211316153,756520 21,50 €
23368-0920A92022113161846520 21,50 €
23368-1023A102325,512,5519234,65525 21,50 €
23368-1123A112325,512,5519254,55525 24,56 €
23368-1223A122325,512,5519284,65525 24,56 €
23368-1426A142628,516522466,66450 24,56 €
23368-1526A152628,516522496,596450 24,56 €
23368-1626A162628,516522526,56450 24,56 €

Szorítópatronok központi anyával, B-forma

több információ

Rajzok

Szorítópatronok központi anyával, B-forma

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakDD1LL1L2SWMS meghúzó nyomatéknál
átvihető
nyomaték M, Nm
MS meghúzó nyomatéknál
átvihető
axiális erő F, kN
Felületi nyomás
a P kerékagyon
N/mm²
Szorítócsavarok
meghúzó nyomatéka
MS, Nm
CADTartoz.ÁrRendelés
23368-1732B17323321113017418100110 26,79 €
23368-1832B1832332111301982192110 30,83 €
23368-2035B2035352311322582682150 31,94 €
23368-2235B2235352311322932780150 31,94 €
23368-2438B2438352311363302987185 31,94 €
23368-2538B2538352311363683194185 31,94 €
23368-3045B30453725114655045108300 42,42 €
23368-3250B32504128125061644100265 42,42 €
23368-3550B3550412812506814291265 42,42 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83