A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél.Kivitel:Fémtiszta.További információk:Szorítópatron nagyon nagy forgatónyomatékokhoz.

- 25 és 85 mm közötti tengelyátmérő esetén
- nagy forgatónyomatékokhoz
- csekély axiális eltolódás szerelés közben
- öncentírozó
Szerelés:A szorítópatront a kúpfelületnél, valamint a tengelyek és a persely érintkezési pontjait kissé olajozza be. Nem használható MoS2 vagy zsír. A szorítópatront illessze be a perselyfoglalatba, majd tolja rá a tengelyre. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg a megadott forgatónyomatékkal.

Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Tűrések:Tengely:
Ajánlott a h8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.

Persely:
Ajánlott a H8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 23362 H-formájú szorítópatronok nagy forgatónyomatékokhoz 251 kB
 Szorítópatronok és zsugorgyűrűk áttekintése 82,1 kB
 Az agy minimális átmérőjének kiszámítása 176 kB

Rajzok

H-formájú szorítópatronok nagy forgatónyomatékokhoz

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számDD1BL1L3MS meghúzó nyomatéknál
átvihető
nyomaték M, Nm
MS meghúzó nyomatéknál
átvihető
axiális erő F, kN
Felületi nyomás
a P tengelyen
N/mm²
Felületi nyomás
a P kerékagyon
N/mm²
Szorítócsavarok
száma
Szorítócsavarok
meghúzó nyomatéka
MS, Nm
CADTartoz.ÁrRendelés
23362-2555255546324064964155806 x M617 18,46 €
23362-2855285546324087564250956 x M617 18,46 €
23362-3055305546324095064235956 x M617 18,46 €
23362-35603560604454130074165757 x M617 22,09 €
23362-38653865604554160084165958 x M617 24,60 €
23362-40654065604554168084155958 x M617 26,52 €
23362-4275427562445428001352501107 x M841 30,06 €
23362-4575457562445430501352351107 x M841 31,95 €
23362-488048807556673700155195908 x M841 34,74 €
23362-508050807456663950155185908 x M841 34,74 €
23362-5585558574566649001741901009 x M841 34,74 €
23362-60906090745666590019319510010 x M841 40,04 €
23362-6595659574566664501931809510 x M841 44,15 €
23362-70110701109070801095031321011010 x M1083 55,82 €
23362-75115751159070801170031320010510 x M1083 59,52 €
23362-80120801209070801375034420511011 x M1083 63,46 €
23362-85125851259070801600037521011512 x M1083 68,54 €