A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél.Kivitel:Fémtiszta.További információk:Szorítópatron rövid axiális beszerelési szélességgel. A szorítópatron egy perselycsatlakozóba teljesen besüllyeszthető.

- 19 és 85 mm közötti tengelyátmérő esetén
- közepes-nagy forgatónyomatékokhoz
- csekély axiális eltolódás szerelés közben
- öncentírozó
Szerelés:A szorítópatront a kúpfelületnél, valamint a tengelyek és a persely érintkezési pontjait kissé olajozza be. Nem használható MoS2 vagy zsír. A szorítópatront illessze be a perselyfoglalatba, majd tolja rá a tengelyre. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg a megadott forgatónyomatékkal.

Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Tűrések:Tengely:
Ajánlott a h8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.

Persely:
Ajánlott a H8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 23356 E-formájú szorítópatronok rövid építési forma 308 kB
 Szorítópatronok és zsugorgyűrűk áttekintése 82,1 kB
 Az agy minimális átmérőjének kiszámítása 176 kB

Rajzok

E-formájú szorítópatronok rövid építési forma

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számDD1

BL1L2L3MS meghúzó nyomatéknál
átvihető
nyomaték M, Nm
MS meghúzó nyomatéknál
átvihető
axiális erő F, kN
Felületi nyomás
a P tengelyen
N/mm²
Felületi nyomás
a P kerékagyon
N/mm²
Szorítócsavarok
száma
Szorítócsavarok
meghúzó nyomatéka
MS, Nm
CADTartoz.ÁrRendelés
23356-1947194734172228355312801205 x M614 8,48 €
23356-2047204734172228360332801205 x M614 8,48 €
23356-2247224734172228400332601255 x M614 8,48 €
23356-2450245034172228440362451206 x M614 8,48 €
23356-2550255034172228560362801406 x M614 8,67 €
23356-2855285534172228625362501306 x M614 8,67 €
23356-3055305534172228650362351306 x M614 9,03 €
23356-3260326034172228950502901508 x M614 10,96 €
23356-35603560341722281050502901508 x M614 11,04 €
23356-38653865341722281140502501458 x M614 11,04 €
23356-40654065341722281200502301458 x M614 11,04 €
23356-42754275412025332030703051707 x M835 12,79 €
23356-45754575412025332180702851707 x M835 13,55 €
23356-48804880412024332330802701607 x M835 13,55 €
23356-50805080412024332430852601607 x M835 13,74 €
23356-558555854120243330501002701758 x M835 17,48 €
23356-609060904120243333501002451658 x M835 18,08 €
23356-659565954120243340801102551759 x M835 24,26 €
23356-70110701105024294062801602801808 x M1070 26,94 €
23356-75115751155024294066801602601708 x M1070 32,42 €
23356-80120801205024294071301602501708 x M1070 35,29 €
23356-85125851255024294087501802601809 x M1070 38,80 €