text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vállalat
Aktuális
Szerviz
Letöltés
A-Z szótár
Hírlevél
HU
Choose your Language
Magyar
Angol
Országot vált
Saját fiókom
BEJELENTKEZÉS
Kívánságlista
Könyvjelző termékek
Kosár
0,00 €
Kosár
0,00 €
Közvetlen rendelés
Egy cikket közvetlenül a kosárba helyezni
Kezdőlap
Rendszerek és komponensek a gép- és berendezésgyártáshoz
23000
Zárószerkezetek (tengely-agy)
Zárószerkezetek (tengely-agy)
Megnevezés
Szorítópatron
Szűkítő Szorítóhüvelyhez
Tengely-Persely Szorítópatron
Alaptestű anyaga
acél
nemesacél
szürkeöntvény
D=Belső átmérő
4
5
6
6,35
7
8
9
9,53
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
25,4
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
55
60
65
70
75
80
85
D1=Külső átmérő
8
10
14
16
17
18
20
22
23
25
26
28
32
35
38
45
47
50
55
60
65
75
80
85
90
95
110
115
120
125
B
4
5
6
8
10
12
13,5
14
15,5
16
18
20
21
25
26
27,5
30
31
32
33,5
34
37
38
39,5
41
42
44
45
46
50
51
52
55
56
58
59
60
62
67
72
74
75
78
82
89
90
101
106
Szűrő
Bejegyzések / oldal
14
/ 14 bejegyzés
A Ön kosarába behelyezve
Szűrő
Bejegyzések / oldal
14
/ 14 bejegyzés
Más vásárlók is vásároltak
Szűrő
Megnevezés
Szorítópatron
Szűkítő Szorítóhüvelyhez
Tengely-Persely Szorítópatron
Alaptestű anyaga
acél
nemesacél
szürkeöntvény
D=Belső átmérő
4
5
6
6,35
7
8
9
9,53
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
25,4
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
55
60
65
70
75
80
85
D1=Külső átmérő
8
10
14
16
17
18
20
22
23
25
26
28
32
35
38
45
47
50
55
60
65
75
80
85
90
95
110
115
120
125
B
4
5
6
8
10
12
13,5
14
15,5
16
18
20
21
25
26
27,5
30
31
32
33,5
34
37
38
39,5
41
42
44
45
46
50
51
52
55
56
58
59
60
62
67
72
74
75
78
82
89
90
101
106
Iratkozzon fel a norelem hírlevélre most
Legyen az első, aki értesítést kap termékeinkről és webáruházunkról!